Mostra 6 prodotto(i)
Attuatori ChangeOver6, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, 1.50 m
ChangeOver6 Actuator, 24V AC, 1,5 m
Attuatori ChangeOver6, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, 5.00 m
ChangeOver6 Actuator, 24V AC, 5 m
Attuatori ChangeOver6, Tensione di alimentazione [V] CA: 230, 1.50 m
ChangeOver6 Actuator, 230V AC, 1,5 m
Attuatori ChangeOver6, per NovoCon, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, 1.00 m
Attuatore ChangeOver6 per NovoCon S
Attuatori ChangeOver6, per NovoCon, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, 1.00 m
Attuatore ChangeOver6 per NovoCon S, con sonde temperatura a bracciale
Attuatori ChangeOver6, per NovoCon, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, 1.50 m
Attuatore ChangeOver6 per NovoCon S, con cavi open end