NovoCon S, Attuatore digitale per AB-QM DN 10-32

003Z8504

NovoCon S, Attuatore digitale per AB-QM DN 10-32

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.376 Kg
Peso netto 0.345 Kg
Volume 1.011 Liter
EAN 5702425203855

 

Cavo incluso No
Classe di protezione IP IP 54 (IP 40 sottosopra)
Compatibilità con taglia AB-QM DN 10-32
Corsa [mm] 7 mm
Descrizione NovoCon S, Attuatore digitale per AB-QM DN 10-32
Elenco sostanze candidate REACH Lead
Gruppo prodotti Gear actuators
Tensione di alimentazione [V] CA 24 V
Tensione di alimentazione [V] CC 24 V
Tipo NovoCon S
Tipo segnale di controllo 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality