NovoCon M, Attuatore digitale per AB-QM DN 40-100

003Z8540

NovoCon M, Attuatore digitale per AB-QM DN 40-100

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.7 Kg
Peso netto 0.7 Kg
Volume 3.256 Liter
EAN 5714279038613

 

Cavo incluso No
Classe di protezione IP IP 54 (IP 40 sottosopra)
Compatibilità con taglia AB-QM DN 40-100
Corsa [mm] 20 mm
Descrizione NovoCon M, Attuatore digitale per AB-QM DN 40-100
Elenco sostanze candidate REACH Lead
Gruppo prodotti Gear actuators
Tensione di alimentazione [V] CA 24 V
Tensione di alimentazione [V] CC 24 V
Tipo NovoCon M
Tipo segnale di controllo 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality