NovoCon L, DN 125-150, Molla giù
003Z8562
NovoCon L, attuatore digitale per AB-QM DN125-150, con ritorno a molla spring up
NovoCon L, attuatore digitale per AB-QM DN125-150, con ritorno a molla spring up
Peso lordo | 9.6 Kg |
Peso netto | 9.598 Kg |
Volume | 18.081 Liter |
EAN | 5714279426069 |
Peso lordo | 9.6 Kg |
Peso netto | 9.598 Kg |
Volume | 18.081 Liter |
EAN | 5714279426069 |
Caratteristica di regolazione | Lineare / Percentuale uguale |
Cavo incluso | No |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe di protezione IP | IP 54 |
Compatibilità con taglia AB-QM | DN 125-150 |
Corsa [mm] | 50 mm |
Description | NovoCon L, attuatore digitale per AB-QM DN125-150, con ritorno a molla spring up |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funzione di sicurezza | Molla giù |
Gruppo prodotti | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Tensione di alimentazione [V] CA | 24 V |
Tensione di alimentazione [V] CC | 24 V |
Tipo | NovoCon L |
Tipo segnale di controllo | 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Caratteristica di regolazione | Lineare / Percentuale uguale |
Cavo incluso | No |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe di protezione IP | IP 54 |
Compatibilità con taglia AB-QM | DN 125-150 |
Corsa [mm] | 50 mm |
Description | NovoCon L, attuatore digitale per AB-QM DN125-150, con ritorno a molla spring up |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funzione di sicurezza | Molla giù |
Gruppo prodotti | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Tensione di alimentazione [V] CA | 24 V |
Tensione di alimentazione [V] CC | 24 V |
Tipo | NovoCon L |
Tipo segnale di controllo | 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU |
UK RoHS compliance | Out of scope |