TWA-Q, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, 5.00 mm, Normalmente chiuso, 2.00 m
082F1611
TWA-Q, 24 V, 5 mm, Attuatore termico, NC, Cavo 2 m (senza alogeni)
TWA-Q, 24 V, 5 mm, Attuatore termico, NC, Cavo 2 m (senza alogeni)
Peso lordo | 0.24 Kg |
Peso netto | 0.1 Kg |
Volume | 0.544 Liter |
EAN | 5702425243202 |
Peso lordo | 0.24 Kg |
Peso netto | 0.1 Kg |
Volume | 0.544 Liter |
EAN | 5702425243202 |
Approvazione standard | EC EN 60730 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe di protezione IP | IP 54 |
Compatibilità con taglia AB-QM | DN 10-32 |
Corsa [mm] | 5 mm |
Description | TWA-Q, 24 V, 5 mm, Attuatore termico, NC, Cavo 2 m (senza alogeni) |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Gruppo prodotti | Thermal actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lunghezza del cavo [m] | 2 m |
N. dossier SCIP | 06802140-664a-49c3-9dc7-3da2dd5cc68b |
Nome prodotto dossier SCIP | "TWA-Q" |
Posizione diseccitata | Normalmente chiuso |
Tensione di alimentazione [V] CA | 24 V |
Tensione di alimentazione [V] CC | 24 V |
Tipo | TWA-Q |
Tipo segnale di controllo | On/off e PWM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Approvazione standard | EC EN 60730 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe di protezione IP | IP 54 |
Compatibilità con taglia AB-QM | DN 10-32 |
Corsa [mm] | 5 mm |
Description | TWA-Q, 24 V, 5 mm, Attuatore termico, NC, Cavo 2 m (senza alogeni) |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Gruppo prodotti | Thermal actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lunghezza del cavo [m] | 2 m |
N. dossier SCIP | 06802140-664a-49c3-9dc7-3da2dd5cc68b |
Nome prodotto dossier SCIP | "TWA-Q" |
Posizione diseccitata | Normalmente chiuso |
Tensione di alimentazione [V] CA | 24 V |
Tensione di alimentazione [V] CC | 24 V |
Tipo | TWA-Q |
Tipo segnale di controllo | On/off e PWM |
UK RoHS compliance | Out of scope |