Modulo funzionale, Valvola di espansione motorizzata per alta pressione, ICMTS 80A
027H3511
Valore kv [m³/h]: 18.000, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140.0
Valore kv [m³/h]: 18.000, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140.0
Peso lordo | 5 Kg |
Peso netto | 4.2 Kg |
EAN | 5715162603505 |
Peso lordo | 5 Kg |
Peso netto | 4.2 Kg |
EAN | 5715162603505 |
Accessori prodotto |
Accessori ICAD Accessori ICM/ICS/ICLX |
Allowable temp. TS [°C] [max] | 150 °C |
Allowable temp. TS [°C] [min] | -60 °C |
Allowable temp. TS [°F] [max] | 302 °F |
Allowable temp. TS [°F] [min] | -76 °F |
Approvazione |
CE UKCA UL CRN |
Area di applicazione | Impianti a CO2 transcritici |
Categoria | I |
Commenti | SVL - 140B |
Descrizione prodotto | Valvola di espansione motorizzata per alta pressione |
Direzione | Nessuno |
Formato imballo | Imballo singolo |
Funzionamento valvola | DIRETTO |
Gruppo fluido | 1 |
Gruppo prodotti | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
Ispezionabile | Parti di ricambio ICM/ICS/ICLX |
Materiale attacco | Acciaio |
Materiale corpo | Acciaio |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 140 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 2030 psig |
Nome file approvazione UL | VALVOLA REFRIGERANTE 53R0 |
Nome parti singole | ICMTS |
OPD max. [bar] | 90 bar |
OPD max. [psig] | 1305 psig |
Operation temp. [°C] [max] | 50 °C |
Operation temp. [°C] [min] | -40 °C |
Operation temp. [°F] [max] | 122 °F |
Operation temp. [°F] [min] | -40 °F |
Opzione comando manuale |
Tramite impostazione ICAD Tramite strumento multifunzione |
Product Name Description | Modulo funzionale |
Quantità per formato imballo | 1 pz |
Refrigerante(i) | R744 |
Regolatori Danfoss compatibili | EKC 326A |
Standard di collegamento | EN 10220 |
Tempo aperto/chiuso [s] | 8 s |
Tipo | ICMTS 80A |
Valore Cv [gal/min.] | 20.808 gal/min |
Valore kv [m³/h] | 18 m³/h |
Accessori prodotto |
Accessori ICAD Accessori ICM/ICS/ICLX |
Allowable temp. TS [°C] [max] | 150 °C |
Allowable temp. TS [°C] [min] | -60 °C |
Allowable temp. TS [°F] [max] | 302 °F |
Allowable temp. TS [°F] [min] | -76 °F |
Approvazione |
CE UKCA UL CRN |
Area di applicazione | Impianti a CO2 transcritici |
Categoria | I |
Commenti | SVL - 140B |
Descrizione prodotto | Valvola di espansione motorizzata per alta pressione |
Direzione | Nessuno |
Formato imballo | Imballo singolo |
Funzionamento valvola | DIRETTO |
Gruppo fluido | 1 |
Gruppo prodotti | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
Ispezionabile | Parti di ricambio ICM/ICS/ICLX |
Materiale attacco | Acciaio |
Materiale corpo | Acciaio |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 140 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 2030 psig |
Nome file approvazione UL | VALVOLA REFRIGERANTE 53R0 |
Nome parti singole | ICMTS |
OPD max. [bar] | 90 bar |
OPD max. [psig] | 1305 psig |
Operation temp. [°C] [max] | 50 °C |
Operation temp. [°C] [min] | -40 °C |
Operation temp. [°F] [max] | 122 °F |
Operation temp. [°F] [min] | -40 °F |
Opzione comando manuale |
Tramite impostazione ICAD Tramite strumento multifunzione |
Product Name Description | Modulo funzionale |
Quantità per formato imballo | 1 pz |
Refrigerante(i) | R744 |
Regolatori Danfoss compatibili | EKC 326A |
Standard di collegamento | EN 10220 |
Tempo aperto/chiuso [s] | 8 s |
Tipo | ICMTS 80A |
Valore Cv [gal/min.] | 20.808 gal/min |
Valore kv [m³/h] | 18 m³/h |