Valvole di espansione termostatica

Mostra 894 prodotto(i)

067N2000

Valvola di espansione termostatica, TGE, R22/R407C

Temperatura al sensore [°C]: -25 - 10, Punto MOP [°C]: 15, Capacità orifizio [kW]: 10.00, Capacità orifizio [TR]: 3.00, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

067N2001

Valvola di espansione termostatica, TGE, R22/R407C

Temperatura al sensore [°C]: -25 - 10, Punto MOP [°C]: 15, Capacità orifizio [kW]: 10.00, Capacità orifizio [TR]: 3.00, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

067N2002

Valvola di espansione termostatica, TGE, R22/R407C

Temperatura al sensore [°C]: -25 - 10, Punto MOP [°C]: 15, Capacità orifizio [kW]: 14.00, Capacità orifizio [TR]: 4.00, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

067N2003

Valvola di espansione termostatica, TGE, R22/R407C

Temperatura al sensore [°C]: -25 - 10, Punto MOP [°C]: 15, Capacità orifizio [kW]: 20.00, Capacità orifizio [TR]: 6.00, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

067N2005

Valvola di espansione termostatica, TGE, R22/R407C

Temperatura al sensore [°C]: -25 - 10, Punto MOP [°C]: 15, Capacità orifizio [kW]: 20.00, Capacità orifizio [TR]: 6.00, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

067N2006

Valvola di espansione termostatica, TGE, R22/R407C

Temperatura al sensore [°C]: -25 - 10, Punto MOP [°C]: 15, Capacità orifizio [kW]: 27.00, Capacità orifizio [TR]: 7.50, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

067N2007

Valvola di espansione termostatica, TGE, R22/R407C

Temperatura al sensore [°C]: -25 - 10, Punto MOP [°C]: 15, Capacità orifizio [kW]: 38.00, Capacità orifizio [TR]: 11.00, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

067N2009

Valvola di espansione termostatica, TGE, R22/R407C

Temperatura al sensore [°C]: -25 - 10, Punto MOP [°C]: 15, Capacità orifizio [kW]: 43.00, Capacità orifizio [TR]: 12.00, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

067N2010

Valvola di espansione termostatica, TGE, R22/R407C

Temperatura al sensore [°C]: -25 - 10, Punto MOP [°C]: 15, Capacità orifizio [kW]: 43.00, Capacità orifizio [TR]: 12.00, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

067N2012

Valvola di espansione termostatica, TGE, R22/R407C

Temperatura al sensore [°C]: -25 - 10, Punto MOP [°C]: 15, Capacità orifizio [kW]: 54.00, Capacità orifizio [TR]: 15.00, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

Visualizza: