Accessori prodotto |
Accessori TXV |
Approvazione |
LLC CDC TYSK |
Capac. stimata R134a, campo N [kW] |
35 kW |
Capac. stimata R134a, campo N [TR] |
10 TR |
Capac. stimata R22, campo B [kW] |
28.8 kW |
Capac. stimata R22, campo B [TR] |
8.2 TR |
Capac. stimata R22, campo N [kW] |
56 kW |
Capac. stimata R22, campo N [TR] |
16 TR |
Capac. stimata R404A, campo B [kW] |
23 kW |
Capac. stimata R404A, campo B [TR] |
6.58 TR |
Capac. stimata R404A, campo N [kW] |
49 kW |
Capac. stimata R404A, campo N [TR] |
14 TR |
Capac. stimata R407A, campo N [kW] |
56 kW |
Capac. stimata R407A, campo N [TR] |
16 TR |
Capac. stimata R407C, campo N [kW] |
53 kW |
Capac. stimata R407C, campo N [TR] |
15 TR |
Capac. stimata R407F, campo N [kW] |
70 kW |
Capac. stimata R407F, campo N [TR] |
20 TR |
Capac. stimata R507, campo B [kW] |
23 kW |
Capac. stimata R507, campo B [TR] |
6.58 TR |
Capac. stimata R507, campo N [kW] |
49 kW |
Capac. stimata R507, campo N [TR] |
14 TR |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Condizioni capacità stimata Campo N [IMP] |
tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
Condizioni capacità stimata Campo N [SI] |
tconc=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |
Dim. orificio |
05 |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(c) |
Formato imballo |
Imballo multiplo |
Gruppo prodotti |
Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ispezionabile |
Parti di ricambio TXV |
N. dossier SCIP |
7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
Nome parti singole |
TE 12 |
Nome prodotto dossier SCIP |
TE |
Product Name Description |
Orifice for expansion valve |
Quantità per formato imballo |
8 pz |
Refrigerante(i) |
R134a R22 R404A/R507A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A |
Tipo |
ORF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Utilizzato per prodotto |
TE 12 |