Valvola di regolazione ad azionamento manuale, REG-SB SS 20, Acciaio inox
148B5390
Dimensione attacco di uscita [mm]: 20.0, Dimensione attacco ingresso [mm]: 20.0, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore kv [m³/h]: 5.000, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52.0