Valvola di regolazione ad azionamento manuale, REG-SA SS 40, Acciaio inox
148B5674
Dimensione attacco di uscita [mm]: 40.0, Dimensione attacco ingresso [mm]: 40.0, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore kv [m³/h]: 7.000, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52.0