Mostra 135 prodotto(i)
Valvola di regolazione ad azionamento manuale, REG-SA 10, Acciaio
Dimensione attacco di uscita [mm]: 10.0, Dimensione attacco ingresso [mm]: 10.0, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore kv [m³/h]: 0.150, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52.0, Equipaggiamento: Cappuccio
Valvola di regolazione ad azionamento manuale, REG-SB 10, Acciaio
Dimensione attacco di uscita [mm]: 10.0, Dimensione attacco ingresso [mm]: 10.0, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore kv [m³/h]: 0.600, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52.0, Equipaggiamento: Cappuccio
Valvola di regolazione ad azionamento manuale, REG-SA 10, Acciaio
Dimensione attacco di uscita [mm]: 10.0, Dimensione attacco ingresso [mm]: 10.0, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore kv [m³/h]: 0.150, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52.0, Equipaggiamento: Cappuccio
Valvola di regolazione ad azionamento manuale, REG-SB 10, Acciaio
Dimensione attacco di uscita [mm]: 10.0, Dimensione attacco ingresso [mm]: 10.0, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore kv [m³/h]: 0.600, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52.0, Equipaggiamento: Cappuccio
Valvola di regolazione ad azionamento manuale, REG-SA 10, Acciaio
Dimensione attacco di uscita [mm]: 10.0, Dimensione attacco ingresso [mm]: 10.0, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore kv [m³/h]: 0.150, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52.0, Equipaggiamento: Cappuccio
Valvola di regolazione ad azionamento manuale, REG-SB 10, Acciaio
Dimensione attacco di uscita [mm]: 10.0, Dimensione attacco ingresso [mm]: 10.0, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore kv [m³/h]: 0.600, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52.0, Equipaggiamento: Cappuccio