Electric expansion valve, ETS 8M40L
034G8812
Connection type: Solder, ODF, Inlet size [in]: 7/8 in, Outlet size [in]: 7/8 in
Connection type: Solder, ODF, Inlet size [in]: 7/8 in, Outlet size [in]: 7/8 in
Peso lordo | 0.243 Kg |
Peso netto | 0.181 Kg |
Volume | 0.91 Liter |
EAN | 5715162789568 |
Peso lordo | 0.243 Kg |
Peso netto | 0.181 Kg |
Volume | 0.91 Liter |
EAN | 5715162789568 |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -22 °F |
Campo temperatura di immagazzinaggio [°C] [Max] | 60 °C |
Campo temperatura di immagazzinaggio [°C] [Min] | -30 °C |
Campo temperatura di immagazzinaggio [°F] [Max] | 140 °F |
Campo temperatura di immagazzinaggio [°F] [Min] | -22 °F |
Capacità stimata R410A [kW] | 62.8 kW |
Capacità stimata R410A [TR] | 17.8 TR |
Caratteristica | Lineare |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
Compatibilità con i lubrificanti |
POE PVE |
Condizioni capacità stimata [SI] |
Tc=38°C Te=5°C Tl=34°C |
Config. di progettazione Stile | L |
Dim. uscita [in] | 7/8 in |
Dimensione ingresso [in] | 7/8 in |
Dimensioni orifizio [mm] | 4 mm |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Gruppo prodotti | Expansion valves |
Impulsi apertura valvola con flusso invertito | 37 ± 15 steps |
Impulsi apertura valvola con flusso normale | 37 ± 15 steps |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispezionabile | No |
Materiale attacco | Cu-plated SS |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 49 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 711 psig |
Modalità passo-passo | 1-2 eccitazione (mezza fase) |
Nome parti singole | ETS 8M |
OPD max. [bar] | 39 bar |
OPD max. [psig] | 566 psig |
OPD max. inversa [bar] | 32 bar |
OPD max. inversa [psi] | 497.1 psi |
Passi totali | 500 (half steps) |
Perdita max. [cm³/min] a 1 MPa | 800 cm³/min |
Portata | Biflusso |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Quantità per formato imballo | 12 pz |
Refrigerante(i) |
R1234ze(E) R134a R290 R32 R404A R407C R410A R448A R449A R449B R452A R452B R454B R454C R513A R515B |
Temperatura refrigerante [ºC] [Max] | 70 °C |
Temperatura refrigerante [ºC] [Min] | -30 °C |
Temperatura refrigerante [ºF] [Max] | 158 °F |
Temperatura refrigerante [ºF] [Min] | -22 °F |
Tipo | ETS 8M40L |
Tipo di attacco | A brasare, ODF |
Tipo motore | Motore passo-passo a magnete permanente |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -22 °F |
Campo temperatura di immagazzinaggio [°C] [Max] | 60 °C |
Campo temperatura di immagazzinaggio [°C] [Min] | -30 °C |
Campo temperatura di immagazzinaggio [°F] [Max] | 140 °F |
Campo temperatura di immagazzinaggio [°F] [Min] | -22 °F |
Capacità stimata R410A [kW] | 62.8 kW |
Capacità stimata R410A [TR] | 17.8 TR |
Caratteristica | Lineare |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
Compatibilità con i lubrificanti |
POE PVE |
Condizioni capacità stimata [SI] |
Tc=38°C Te=5°C Tl=34°C |
Config. di progettazione Stile | L |
Dim. uscita [in] | 7/8 in |
Dimensione ingresso [in] | 7/8 in |
Dimensioni orifizio [mm] | 4 mm |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Gruppo prodotti | Expansion valves |
Impulsi apertura valvola con flusso invertito | 37 ± 15 steps |
Impulsi apertura valvola con flusso normale | 37 ± 15 steps |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispezionabile | No |
Materiale attacco | Cu-plated SS |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 49 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 711 psig |
Modalità passo-passo | 1-2 eccitazione (mezza fase) |
Nome parti singole | ETS 8M |
OPD max. [bar] | 39 bar |
OPD max. [psig] | 566 psig |
OPD max. inversa [bar] | 32 bar |
OPD max. inversa [psi] | 497.1 psi |
Passi totali | 500 (half steps) |
Perdita max. [cm³/min] a 1 MPa | 800 cm³/min |
Portata | Biflusso |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Quantità per formato imballo | 12 pz |
Refrigerante(i) |
R1234ze(E) R134a R290 R32 R404A R407C R410A R448A R449A R449B R452A R452B R454B R454C R513A R515B |
Temperatura refrigerante [ºC] [Max] | 70 °C |
Temperatura refrigerante [ºC] [Min] | -30 °C |
Temperatura refrigerante [ºF] [Max] | 158 °F |
Temperatura refrigerante [ºF] [Min] | -22 °F |
Tipo | ETS 8M40L |
Tipo di attacco | A brasare, ODF |
Tipo motore | Motore passo-passo a magnete permanente |