Valvola di espansione elettrica, ETS 25

034G4200

Tipo attacco ingresso: ODF a brasare, Dimensione ingresso [mm]: 12.00, Dim. uscita [mm]: 12.00

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.01 kg
Peso netto 0.86 kg
EAN 5702428825788

 

Accessori prodotto Accessori per valvola a passo
Approvazione CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 60 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 140 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -40 °F
Capacità stimata R134a [kW] 93 kW
Capacità stimata R134a [TR] 27 ton
Capacità stimata R22 [kW] 117 kW
Capacità stimata R22 [TR] 34 ton
Capacità stimata R404A/R507 [kW] 88 kW
Capacità stimata R404A/R507 [TR] 25 ton
Capacità stimata R407C [kW] 129 kW
Capacità stimata R407C [TR] 37 ton
Capacità stimata R410A [kW] 144 kW
Capacità stimata R410A [TR] 41 ton
Categoria I
Categoria PED I
Ciclo operativo max. consentito [%] 100 %
Coll. elettrico maschio/femmina Maschio
Compatibilità con i lubrificanti Tutti gli oli a base di estere
All mineral oils
Compatibilità olio refrigerante Tutti gli oli di estere
Tutti gli oli minerali
Condizioni capacità stimata [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Condizioni capacità stimata [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Conn. elettriche M12
Cons. tot. pot. max. pilotaggio corrente [W] 1.3 W
Cons. tot. pot. max. pilotaggio tensione [W] 5.5 W
Corrente di fase (picco) [mA] 141 mA
Corrente di fase (RMS) [mA] 100 mA
Dim. coll. el. 4 pin
Dim. uscita [mm] 12 mm
Dimensione ingresso [mm] 12 mm
Direzione A vie parallele
Formato imballo Imballo multiplo
Grado di protezione IP IP67
Gruppo fluido 2
Gruppo prodotti Valvole di espansione
Indicatore direzione del flusso Freccia bidirezionale stampata in rilievo
Induttanza di fase [µH] 85000 µH
Ispezionabile Parti di ricambio valvola passo passo
Materiale attacco Rame
Max. Pressione di esercizio [bar] 45.5 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 660 psig
Modalità passo-passo 2 fasi attive per passo
Nome famiglia prodotto ETS
Nome prodotto Valvola di espansione elettrica
Nota sulle condizioni capacità stimata Apertura totale, flusso normale
OPD max. [bar] 33 bar
OPD max. [psi] 478.6 psi
OPD max. inversa [bar] 33 bar
OPD max. inversa [psi] 478.6 psi
Opzione comando manuale Driver di servizio AST-G
Orifizio bilanciato [sì/no] No
Passi totali 2.625 (passi totali)
Portata Biflusso
Quantità per formato imballo 6 pz
REACH Candidate List substances >0.1% Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerante(i) R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R407H
R417A
R422A
R442A
R449B
R463A
R513B
R515A
R515B
R1234ze(E)
R507A
Refrigeranti certificati UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Regolatori Danfoss compatibili EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Resistenza [kOhm] 0.0524 kOhm
Temperatura refrigerante [ºC] [Max] 65 °C
Temperatura refrigerante [ºC] [Min] -40 °C
Temperatura refrigerante [ºF] [Max] 150 °F
Temperatura refrigerante [ºF] [Min] -40 °F
Tensione [V] CC [Max] 13.8 V
Tensione [V] CC [Min] 11.5 V
Tipo ETS 25
Tipo attacco ingresso ODF a brasare
Tipo attacco uscita ODF a brasare
Tipo di attacco A brasare, ODF
Tipo motore Bipolare
Velocità tempo corsa completa [s] [Max] 17 "
Velocità tempo corsa completa [s] [Min] 8.5 "

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality