Accessori prodotto |
Electric valve accessories |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] |
70 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] |
-30 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] |
158 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] |
-22 °F |
Campo temperatura di immagazzinaggio [°C] [Max] |
70 °C |
Campo temperatura di immagazzinaggio [°C] [Min] |
-30 °C |
Campo temperatura di immagazzinaggio [°F] [Max] |
158 °F |
Campo temperatura di immagazzinaggio [°F] [Min] |
-22 °F |
Capacità stimata R410A [kW] |
41 kW |
Capacità stimata R410A [TR] |
11.66 TR |
Caratteristica |
Lineare |
Categoria |
Art. 4, par. 3 |
Compatibilità con i lubrificanti |
MO PAG POE PVE |
Condizioni capacità stimata [SI] |
Subcooling=0 ºC Superheat=0 ºC tcond=38 ºC tevap=5 ºC |
Config. di progettazione Stile |
L |
Dim. uscita [in] |
1/2 in |
Dimensione ingresso [in] |
1/2 in |
Dimensioni orifizio [mm] |
4 mm |
Elenco sostanze candidate REACH |
No |
Formato imballo |
Imballo multiplo |
Gruppo prodotti |
Expansion valves |
Impulsi apertura valvola con flusso invertito |
55 ± 16 steps |
Impulsi apertura valvola con flusso normale |
55 ± 16 steps |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ispezionabile |
No |
Materiale attacco |
Bimetallico: acciaio/rame |
Max. Pressione di esercizio [bar] |
49 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] |
711 psig |
Modalità passo-passo |
1-2 eccitazione (mezza fase) 2-2 eccitazione (fase completa) |
Nome parti singole |
ETS 5M |
OPD max. [bar] |
42 bar |
OPD max. [psig] |
609 psig |
OPD max. inversa [bar] |
42 bar |
OPD max. inversa [psi] |
609 psi |
Opzione comando manuale |
Driver di servizio AST-G Bobina manuale |
Passi totali |
480 (mezzi passi) |
Perdita max. [cm³/min] a 1 MPa |
500 cm³/min |
Portata |
Biflusso |
Product Name Description |
Electric expansion valve |
Quantità per formato imballo |
20 pz |
Refrigerante(i) |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R290 R32 R404A/R507A R407C R407H R410A R448A R449A R449B R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R515B |
Regolatori Danfoss compatibili |
EIM 336 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Temperatura refrigerante [ºC] [Max] |
70 °C |
Temperatura refrigerante [ºC] [Min] |
-30 °C |
Temperatura refrigerante [ºF] [Max] |
158 °F |
Temperatura refrigerante [ºF] [Min] |
-22 °F |
Tipo |
ETS 5M40L |
Tipo di attacco |
A brasare, ODM |
Tipo motore |
Motore passo-passo a magnete permanente |
Umidità relativa (RH) [%] [Max] |
95 % |
Umidità relativa (RH) [%] [Min] |
0 % |