Electric expansion valve, ETS 5M25L
034G6600
Connection type: Solder, ODM, Inlet size [mm]: 7.94, Outlet size [mm]: 7.94
Connection type: Solder, ODM, Inlet size [mm]: 7.94, Outlet size [mm]: 7.94
Peso lordo | 54 Gram |
Peso netto | 35.8 Gram |
Volume | 0.253 Liter |
EAN | 5715162663165 |
Peso lordo | 54 Gram |
Peso netto | 35.8 Gram |
Volume | 0.253 Liter |
EAN | 5715162663165 |
Accessori prodotto | Electric valve accessories |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -22 °F |
Campo temperatura di immagazzinaggio [°C] [Max] | 70 °C |
Campo temperatura di immagazzinaggio [°C] [Min] | -30 °C |
Campo temperatura di immagazzinaggio [°F] [Max] | 158 °F |
Campo temperatura di immagazzinaggio [°F] [Min] | -22 °F |
Capacità stimata R410A [kW] | 23.5 kW |
Capacità stimata R410A [TR] | 6.68 TR |
Caratteristica | Lineare |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
Compatibilità con i lubrificanti |
MO PAG POE PVE |
Condizioni capacità stimata [SI] |
Subcooling=0 ºC Superheat=0 ºC tcond=38 ºC tevap=5 ºC |
Config. di progettazione Stile | L |
Dim. uscita [in] | 5/16 in |
Dim. uscita [mm] | 7.94 mm |
Dimensione ingresso [in] | 5/16 in |
Dimensione ingresso [mm] | 7.94 mm |
Dimensioni orifizio [mm] | 2.5 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Gruppo prodotti | Expansion valves |
Impulsi apertura valvola con flusso invertito | 55 ± 16 steps |
Impulsi apertura valvola con flusso normale | 55 ± 16 steps |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispezionabile | No |
Materiale attacco | Bimetallico: acciaio/rame |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 49 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 711 psig |
Modalità passo-passo |
1-2 eccitazione (mezza fase) 2-2 eccitazione (fase completa) |
Nome parti singole | ETS 5M |
OPD max. [bar] | 42 bar |
OPD max. [psig] | 609 psig |
OPD max. inversa [bar] | 42 bar |
OPD max. inversa [psi] | 609 psi |
Opzione comando manuale |
Driver di servizio AST-G Bobina manuale |
Passi totali | 480 (mezzi passi) |
Perdita max. [cm³/min] a 1 MPa | 500 cm³/min |
Portata | Biflusso |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Quantità per formato imballo | 20 pz |
Refrigerante(i) |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R290 R32 R404A/R507A R407C R407H R410A R448A R449A R449B R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R515B |
Regolatori Danfoss compatibili |
EIM 336 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Temperatura refrigerante [ºC] [Max] | 70 °C |
Temperatura refrigerante [ºC] [Min] | -30 °C |
Temperatura refrigerante [ºF] [Max] | 158 °F |
Temperatura refrigerante [ºF] [Min] | -22 °F |
Tipo | ETS 5M25L |
Tipo di attacco | A brasare, ODM |
Tipo motore | Motore passo-passo a magnete permanente |
Umidità relativa (RH) [%] [Max] | 95 % |
Umidità relativa (RH) [%] [Min] | 0 % |
Accessori prodotto | Electric valve accessories |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -22 °F |
Campo temperatura di immagazzinaggio [°C] [Max] | 70 °C |
Campo temperatura di immagazzinaggio [°C] [Min] | -30 °C |
Campo temperatura di immagazzinaggio [°F] [Max] | 158 °F |
Campo temperatura di immagazzinaggio [°F] [Min] | -22 °F |
Capacità stimata R410A [kW] | 23.5 kW |
Capacità stimata R410A [TR] | 6.68 TR |
Caratteristica | Lineare |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
Compatibilità con i lubrificanti |
MO PAG POE PVE |
Condizioni capacità stimata [SI] |
Subcooling=0 ºC Superheat=0 ºC tcond=38 ºC tevap=5 ºC |
Config. di progettazione Stile | L |
Dim. uscita [in] | 5/16 in |
Dim. uscita [mm] | 7.94 mm |
Dimensione ingresso [in] | 5/16 in |
Dimensione ingresso [mm] | 7.94 mm |
Dimensioni orifizio [mm] | 2.5 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Gruppo prodotti | Expansion valves |
Impulsi apertura valvola con flusso invertito | 55 ± 16 steps |
Impulsi apertura valvola con flusso normale | 55 ± 16 steps |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispezionabile | No |
Materiale attacco | Bimetallico: acciaio/rame |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 49 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 711 psig |
Modalità passo-passo |
1-2 eccitazione (mezza fase) 2-2 eccitazione (fase completa) |
Nome parti singole | ETS 5M |
OPD max. [bar] | 42 bar |
OPD max. [psig] | 609 psig |
OPD max. inversa [bar] | 42 bar |
OPD max. inversa [psi] | 609 psi |
Opzione comando manuale |
Driver di servizio AST-G Bobina manuale |
Passi totali | 480 (mezzi passi) |
Perdita max. [cm³/min] a 1 MPa | 500 cm³/min |
Portata | Biflusso |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Quantità per formato imballo | 20 pz |
Refrigerante(i) |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R290 R32 R404A/R507A R407C R407H R410A R448A R449A R449B R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R515B |
Regolatori Danfoss compatibili |
EIM 336 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Temperatura refrigerante [ºC] [Max] | 70 °C |
Temperatura refrigerante [ºC] [Min] | -30 °C |
Temperatura refrigerante [ºF] [Max] | 158 °F |
Temperatura refrigerante [ºF] [Min] | -22 °F |
Tipo | ETS 5M25L |
Tipo di attacco | A brasare, ODM |
Tipo motore | Motore passo-passo a magnete permanente |
Umidità relativa (RH) [%] [Max] | 95 % |
Umidità relativa (RH) [%] [Min] | 0 % |