Accessori prodotto |
Electric valve accessories |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] |
60 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] |
-10 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] |
140 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] |
14 °F |
Campo temperatura di immagazzinaggio [°C] [Max] |
70 °C |
Campo temperatura di immagazzinaggio [°C] [Min] |
-30 °C |
Campo temperatura di immagazzinaggio [°F] [Max] |
158 °F |
Campo temperatura di immagazzinaggio [°F] [Min] |
-22 °F |
Capacità stimata R1234ze [kW] |
7.81 kW |
Capacità stimata R1234ze [TR] |
2.22 TR |
Capacità stimata R134a [kW] |
10.45 kW |
Capacità stimata R134a [TR] |
2.97 TR |
Capacità stimata R22 [kW] |
13.9 kW |
Capacità stimata R22 [TR] |
3.95 TR |
Capacità stimata R32 [kW] |
24.36 kW |
Capacità stimata R32 [TR] |
6.93 TR |
Capacità stimata R404A/R507 [kW] |
9.8 kW |
Capacità stimata R404A/R507 [TR] |
2.79 TR |
Capacità stimata R407C [kW] |
14.52 kW |
Capacità stimata R407C [TR] |
4.13 TR |
Capacità stimata R410A [kW] |
16.5 kW |
Capacità stimata R410A [TR] |
4.69 TR |
Capacità stimata R513A [kW] |
8.86 kW |
Capacità stimata R513A [TR] |
2.52 TR |
Caratteristica |
Lineare |
Categoria |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Yes |
Compatibilità con i lubrificanti |
POE |
Condizioni capacità stimata [SI] |
Subcooling=0 ºC Superheat=0 ºC tcond=38 ºC tevap=5 ºC |
Config. di progettazione Stile |
L |
Dim. uscita [in] |
5/16 in |
Dim. uscita [mm] |
7.94 mm |
Dimensione ingresso [in] |
5/16 in |
Dimensione ingresso [mm] |
7.94 mm |
Dimensioni orifizio [mm] |
2 mm |
Elenco sostanze candidate REACH |
No |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formato imballo |
Imballo multiplo |
Gruppo prodotti |
Expansion valves |
Impulsi apertura valvola con flusso invertito |
15 ± 15 steps |
Impulsi apertura valvola con flusso normale |
55 ± 16 steps |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ispezionabile |
No |
Materiale attacco |
Cu-plated SS |
Max. Pressione di esercizio [bar] |
49 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] |
711 psig |
Modalità passo-passo |
1-2 eccitazione (mezza fase) 2-2 eccitazione (fase completa) |
Nome parti singole |
ETS 5M |
OPD max. [bar] |
35 bar |
OPD max. [psig] |
508 psig |
OPD max. inversa [bar] |
35 bar |
OPD max. inversa [psi] |
508 psi |
Opzione comando manuale |
Driver di servizio AST-G Bobina manuale |
Passi totali |
480 (mezzi passi) |
Perdita max. [cm³/min] a 1 MPa |
150 cm³/min |
Portata |
Biflusso |
Prodotto identico |
034G6210 |
Product Name Description |
Valvola di espansione elettrica |
Quantità per formato imballo |
20 pz |
Rated capacity R1234yf [kW] |
7.65 kW |
Rated capacity R1234yf [TR] |
2.18 TR |
Rated capacity R290 [kW] |
14.44 kW |
Rated capacity R290 [TR] |
4.11 TR |
Rated capacity R407H [kW] |
16.22 kW |
Rated capacity R407H [TR] |
4.61 TR |
Rated capacity R448A [kW] |
13.91 kW |
Rated capacity R448A [TR] |
3.96 TR |
Rated capacity R449A [kW] |
13.6 kW |
Rated capacity R449A [TR] |
3.87 TR |
Rated capacity R449B [kW] |
13.82 kW |
Rated capacity R449B [TR] |
3.93 TR |
Rated capacity R452A [kW] |
10.48 kW |
Rated capacity R452A [TR] |
2.98 TR |
Rated capacity R452B [kW] |
18.91 kW |
Rated capacity R452B [TR] |
5.38 TR |
Rated capacity R454A [kW] |
14.1 kW |
Rated capacity R454A [TR] |
4.01 TR |
Rated capacity R454B [kW] |
19.14 kW |
Rated capacity R454B [TR] |
5.44 TR |
Rated capacity R454C [kW] |
12.1 kW |
Rated capacity R454C [TR] |
3.44 TR |
Rated capacity R455A [kW] |
13.35 kW |
Rated capacity R455A [TR] |
3.8 TR |
Rated capacity R515B [kW] |
7.57 kW |
Rated capacity R515B [TR] |
2.15 TR |
Refrigerante(i) |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R290 R32 R404A/R507A R407C R407H R410A R448A R449A R449B R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R515B |
Regolatori Danfoss compatibili |
EIM 336 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Temperatura refrigerante [ºC] [Max] |
70 °C |
Temperatura refrigerante [ºC] [Min] |
-30 °C |
Temperatura refrigerante [ºF] [Max] |
158 °F |
Temperatura refrigerante [ºF] [Min] |
-22 °F |
Tipo |
ETS 5M20 |
Tipo di attacco |
A brasare, ODM |
Tipo motore |
Motore passo-passo a magnete permanente |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Umidità relativa (RH) [%] [Max] |
95 % |
Umidità relativa (RH) [%] [Min] |
0 % |