Accessori prodotto |
Accessori per valvola a passo |
Approval file name |
MH7648 |
Approvazione |
CE CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA UL Recognized |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] |
70 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] |
158 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] |
-40 °F |
Capacità stimata R134a [kW] |
631 kW |
Capacità stimata R134a [TR] |
180 TR |
Capacità stimata R404A/R507 [kW] |
782 kW |
Capacità stimata R404A/R507 [TR] |
222 TR |
Capacità stimata R407C [kW] |
1133 kW |
Capacità stimata R407C [TR] |
322 TR |
Capacità stimata R513A [kW] |
703 kW |
Capacità stimata R513A [TR] |
200 TR |
Caratteristica |
Lineare |
Categoria |
I |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciclo operativo max. consentito [%] |
100 % |
Coll. elettrico maschio/femmina |
Maschio |
Compatibilità con i lubrificanti |
MO POE |
Condizioni capacità stimata [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Condizioni capacità stimata [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Conn. elettriche |
M12 |
Cons. tot. pot. max. pilotaggio corrente [W] |
6.5 W |
Cons. tot. pot. max. pilotaggio tensione [W] |
5.5 W |
Corrente d'esercizio max. [A] |
0.5 A |
Corrente di fase (picco) [mA] |
283 mA |
Corrente di fase (RMS) [mA] |
200 mA |
Dim. coll. el. |
4 pin |
Dim. uscita [in] |
1 1/8 in |
Dimensione ingresso [in] |
1 1/8 in |
Direzione |
A vie parallele |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Formato imballo |
Imballo singolo |
Full travel time CurrDrive [s] |
12.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] |
25.4 s |
Grado di protezione IP |
IP67 |
Gruppo fluido |
2 |
Gruppo prodotti |
Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicatore direzione del flusso |
Arrow embossed |
Induttanza di fase [µH] |
85000 μH |
Ispezionabile |
Parti di ricambio valvola passo passo |
Materiale attacco |
Rame |
Materiale corpo |
Ottone |
Max. Pressione di esercizio [bar] |
37 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] |
536 psig |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] |
26 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] |
377 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] |
26 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] |
377 psi |
Modalità passo-passo |
2 fasi attive per passo |
MWP [bar] CRN |
32 bar |
MWP [psig] CRN |
463 psig |
N. dossier SCIP |
b48f5443-ed03-4d88-8763-170e0af1b5c0 |
Nome file approvazione |
MH7648 |
Nome prodotto dossier SCIP |
ETS 250-800/KVS 42 |
Nota sulle condizioni capacità stimata |
Apertura totale, flusso normale |
OPD max. [bar] |
26 bar |
OPD max. [psi] |
377 psi |
Opzione comando manuale |
Driver di servizio AST-G |
Orifizio bilanciato [sì/no] |
SÌ |
Passi totali |
3.810 (passi totali) |
Portata |
Biflusso |
Product Name Description |
Electric expansion valve |
Quantità per formato imballo |
1 pz |
Refrigerante(i) |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Refrigeranti certificati UL |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Regolatori Danfoss compatibili |
AK-XM 208C EKE EKF MCX |
Resistenza [kOhm] |
0.1 kOhm |
Spia di liquido |
No |
Temperatura refrigerante [ºC] [Max] |
70 °C |
Temperatura refrigerante [ºC] [Min] |
-40 °C |
Temperatura refrigerante [ºF] [Max] |
158 °F |
Temperatura refrigerante [ºF] [Min] |
-40 °F |
Tipo |
ETS 175L |
Tipo attacco ingresso |
ODF a brasare |
Tipo attacco uscita |
ODF a brasare |
Tipo motore |
Bipolare |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 |
Valore Cv [gal/min.] |
11.7 gal/min |
Valore kv [m³/h] |
10.1 m³/h |
Voltaggio [V] c.c. |
12 V |