Electric expansion valve, ETS 12C
034G7511
Inlet connection type: Solder ODF, Inlet size [in]: 5/8 in, Outlet size [mm]: 16.00
Inlet connection type: Solder ODF, Inlet size [in]: 5/8 in, Outlet size [mm]: 16.00
Peso lordo | 0.4 Kg |
Peso netto | 0.308 Kg |
Volume | 1.625 Liter |
EAN | 5702428539234 |
Peso lordo | 0.4 Kg |
Peso netto | 0.308 Kg |
Volume | 1.625 Liter |
EAN | 5702428539234 |
Accessori prodotto | Accessori per valvola a passo |
Approvazione |
ATEX CCC CE CMIM EAC LLC CDC TYSK UKCA UR |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
Capacità stimata R134a [kW] | 50.3 kW |
Capacità stimata R134a [TR] | 18.4 TR |
Capacità stimata R22 [kW] | 86.6 kW |
Capacità stimata R22 [TR] | 24.6 TR |
Capacità stimata R404A/R507 [kW] | 60.7 kW |
Capacità stimata R404A/R507 [TR] | 28.3 TR |
Capacità stimata R407C [kW] | 89.1 kW |
Capacità stimata R407C [TR] | 25.6 TR |
Capacità stimata R410A [kW] | 98.1 kW |
Capacità stimata R410A [TR] | 28.3 TR |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciclo operativo max. consentito [%] | 100 % |
Coll. elettrico maschio/femmina | Maschio |
Compatibilità con i lubrificanti |
MO POE |
Condizioni capacità stimata [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Condizioni capacità stimata [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Conn. elettriche | M12 |
Cons. tot. pot. max. pilotaggio corrente [W] | 7.2 W |
Cons. tot. pot. max. pilotaggio tensione [W] | 7.2 W |
Corrente d'esercizio max. [A] | 0.8 A |
Corrente di fase (picco) [mA] | 800 mA |
Corrente di fase (RMS) [mA] | 600 mA |
Dim. coll. el. | 4 pin |
Dim. uscita [in] | 5/8 in |
Dim. uscita [mm] | 16 mm |
Dimensione ingresso [in] | 5/8 in |
Dimensione ingresso [mm] | 16 mm |
Direzione | A vie parallele |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato imballo | Imballo industriale |
Grado di protezione IP | IP67 |
Gruppo fluido | 1 |
Gruppo prodotti | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicatore direzione del flusso | Freccia bidirezionale incisa al laser |
Induttanza di fase [µH] | 14000 μH |
Ispezionabile | No |
Materiale attacco | Bimetallico: acciaio/rame |
Materiale corpo | Acciaio inox |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 50 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 725 psig |
Modalità passo-passo |
2 fasi attive per passo Mezzo passo Microstep (modalità consigliata) |
N. dossier SCIP | 1eaabc04-aab4-4b41-bdbf-d6618aa78209 |
Nome prodotto dossier SCIP | ETS 12C-100C |
Nota sulle condizioni capacità stimata | Apertura totale, flusso normale |
OPD max. [bar] | 40 bar |
OPD max. [psi] | 580 psi |
OPD max. inversa [bar] | 40 bar |
OPD max. inversa [psi] | 580 psi |
Opzione comando manuale | Driver di servizio AST-G |
Orifizio bilanciato [sì/no] | SÌ |
Passi totali | 600 (passi totali) |
Portata | Biflusso |
Prodotto identico | 034G7501 |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Quantità per formato imballo | 12 pz |
Refrigerante(i) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22 R227ea R23 R245fa R290 R32 R404A R407A R407B R407C R407F R407H R410A R412A R413A R417A R422A R422B R422D R427A R438A R442A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R502 R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Refrigeranti certificati UL |
R134a R227ea R23 R404A R407A R407C R407F R410A R417A R422A R422D R427A R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Refrigeranti senza olio |
R1234ze(E) R134a R513A R515A R515B R516A |
Regolatori Danfoss compatibili |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C MCX 061V MCX 152V |
Resistenza [kOhm] | 0 kOhm |
Spia di liquido | No |
Temperatura refrigerante [ºC] [Max] | 70 °C |
Temperatura refrigerante [ºC] [Min] | -40 °C |
Temperatura refrigerante [ºF] [Max] | 158 °F |
Temperatura refrigerante [ºF] [Min] | -40 °F |
testo vendite ATEX |
-40 / +70C II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
Tipo | Colibri |
Tipo | ETS 12C |
Tipo attacco ingresso | ODF a brasare |
Tipo attacco uscita | ODF a brasare |
Tipo motore | Bipolare |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valore kv [m³/h] | 0.8 m³/h |
Velocità tempo corsa completa [s] [Max] | 6 s |
Velocità tempo corsa completa [s] [Min] | 3 s |
Accessori prodotto | Accessori per valvola a passo |
Approvazione |
ATEX CCC CE CMIM EAC LLC CDC TYSK UKCA UR |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
Capacità stimata R134a [kW] | 50.3 kW |
Capacità stimata R134a [TR] | 18.4 TR |
Capacità stimata R22 [kW] | 86.6 kW |
Capacità stimata R22 [TR] | 24.6 TR |
Capacità stimata R404A/R507 [kW] | 60.7 kW |
Capacità stimata R404A/R507 [TR] | 28.3 TR |
Capacità stimata R407C [kW] | 89.1 kW |
Capacità stimata R407C [TR] | 25.6 TR |
Capacità stimata R410A [kW] | 98.1 kW |
Capacità stimata R410A [TR] | 28.3 TR |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciclo operativo max. consentito [%] | 100 % |
Coll. elettrico maschio/femmina | Maschio |
Compatibilità con i lubrificanti |
MO POE |
Condizioni capacità stimata [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Condizioni capacità stimata [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Conn. elettriche | M12 |
Cons. tot. pot. max. pilotaggio corrente [W] | 7.2 W |
Cons. tot. pot. max. pilotaggio tensione [W] | 7.2 W |
Corrente d'esercizio max. [A] | 0.8 A |
Corrente di fase (picco) [mA] | 800 mA |
Corrente di fase (RMS) [mA] | 600 mA |
Dim. coll. el. | 4 pin |
Dim. uscita [in] | 5/8 in |
Dim. uscita [mm] | 16 mm |
Dimensione ingresso [in] | 5/8 in |
Dimensione ingresso [mm] | 16 mm |
Direzione | A vie parallele |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato imballo | Imballo industriale |
Grado di protezione IP | IP67 |
Gruppo fluido | 1 |
Gruppo prodotti | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicatore direzione del flusso | Freccia bidirezionale incisa al laser |
Induttanza di fase [µH] | 14000 μH |
Ispezionabile | No |
Materiale attacco | Bimetallico: acciaio/rame |
Materiale corpo | Acciaio inox |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 50 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 725 psig |
Modalità passo-passo |
2 fasi attive per passo Mezzo passo Microstep (modalità consigliata) |
N. dossier SCIP | 1eaabc04-aab4-4b41-bdbf-d6618aa78209 |
Nome prodotto dossier SCIP | ETS 12C-100C |
Nota sulle condizioni capacità stimata | Apertura totale, flusso normale |
OPD max. [bar] | 40 bar |
OPD max. [psi] | 580 psi |
OPD max. inversa [bar] | 40 bar |
OPD max. inversa [psi] | 580 psi |
Opzione comando manuale | Driver di servizio AST-G |
Orifizio bilanciato [sì/no] | SÌ |
Passi totali | 600 (passi totali) |
Portata | Biflusso |
Prodotto identico | 034G7501 |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Quantità per formato imballo | 12 pz |
Refrigerante(i) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22 R227ea R23 R245fa R290 R32 R404A R407A R407B R407C R407F R407H R410A R412A R413A R417A R422A R422B R422D R427A R438A R442A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R502 R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Refrigeranti certificati UL |
R134a R227ea R23 R404A R407A R407C R407F R410A R417A R422A R422D R427A R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Refrigeranti senza olio |
R1234ze(E) R134a R513A R515A R515B R516A |
Regolatori Danfoss compatibili |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C MCX 061V MCX 152V |
Resistenza [kOhm] | 0 kOhm |
Spia di liquido | No |
Temperatura refrigerante [ºC] [Max] | 70 °C |
Temperatura refrigerante [ºC] [Min] | -40 °C |
Temperatura refrigerante [ºF] [Max] | 158 °F |
Temperatura refrigerante [ºF] [Min] | -40 °F |
testo vendite ATEX |
-40 / +70C II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
Tipo | Colibri |
Tipo | ETS 12C |
Tipo attacco ingresso | ODF a brasare |
Tipo attacco uscita | ODF a brasare |
Tipo motore | Bipolare |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valore kv [m³/h] | 0.8 m³/h |
Velocità tempo corsa completa [s] [Max] | 6 s |
Velocità tempo corsa completa [s] [Min] | 3 s |