Valvola di espansione elettrica, AKVA 10-1, Acciaio inox

068F3281

Dim. uscita [in]: 3/4 in, Dimensione ingresso [in]: 1/2 in, Tipo attacco ingresso: Attacco a saldare, Tipo attacco uscita: Attacco a saldare, Valore kv [m³/h]: 0.010

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.477 Kilogram
Peso netto 0.403 Kilogram
Volume 1.043 Liter
EAN 5702428058452

 

Accessori prodotto Electric valve accessories
Approvazione EAC
LLC CDC TYSK
Bobina No
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 120 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -58 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] 60 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] -50 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] 140 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] -58 °F
Capacità stimata, R717 [kW] 4 kW
China RoHS compliance Out of scope
Condizioni capacità stimata [IMP] tcond=90 °F
tliq=82 °F
tevap=4
Condizioni capacità stimata [SI] tcond=32 °C
tliq=28 °C
tevap=5
Dim. uscita [in] 3/4 in
Dimensione filtro integrato [µm] 100 µm
Dimensione ingresso [in] 1/2 in
Dimensioni orifizio [mm] 0.5 mm
Direzione A vie parallele
Elenco sostanze candidate REACH No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formato imballo Imballo multiplo
Funzione NC
Gruppo prodotti Expansion valves
Identificazione modello Valvola di espansione elettrica
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicatore direzione del flusso Freccia monodirezionale stampata in rilievo
Ispezionabile Electric valve spare parts
Materiale attacco Acciaio
Materiale corpo Acciaio inox
Max. Pressione di esercizio [bar] 42 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 610 psig
MOPD [bar/psi] 18 bar
Nome parti singole AKVA
Nome prodotto Valvola di espansione elettrica
OPD max. [bar] 10 W CA 18 bar
OPD max. [psi] 10 W CA 260 psi
OPD min. [bar] 0 bar
OPD min. [psi] 0 psi
Opzione comando manuale No
Principio di funzionamento PWM
Quantità per formato imballo 18 pz
Refrigerante(i) R744
R717
Regolatori Danfoss compatibili EKC 315A
EKE 347
Sistema attuatore [mm] 13.5 mm
Temp. ambiente -50 - 50 °C
Tipo AKVA 10-1
Tipo attacco ingresso Attacco a saldare
Tipo attacco uscita Attacco a saldare
UK RoHS compliance Out of scope
Valore Cv [gal/min.] 0.01 gal/min
Valore kv [m³/h] 0.01 m³/h

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality