Mostra 15 prodotto(i)
Valvola di regolazione della temperatura, ORV 40, Acciaio
Dimensione attacco ingresso [mm]: 40.0, Valore kv [m³/h]: 30.000, Max. Pressione di esercizio [bar]: 40.0
Valvola di regolazione della temperatura, ORV 80, Acciaio
Dimensione attacco ingresso [mm]: 80.0, Valore kv [m³/h]: 30.000, Max. Pressione di esercizio [bar]: 40.0
Valvola di regolazione della temperatura, ORV 25, Acciaio
Dimensione attacco ingresso [mm]: 25.0, Valore kv [m³/h]: 15.000, Max. Pressione di esercizio [bar]: 40.0
Valvola di regolazione della temperatura, ORV 25, Acciaio
Dimensione attacco ingresso [mm]: 25.0, Valore kv [m³/h]: 15.000, Max. Pressione di esercizio [bar]: 40.0
Valvola di regolazione della temperatura, ORV 25, Acciaio
Dimensione attacco ingresso [mm]: 25.0, Valore kv [m³/h]: 15.000, Max. Pressione di esercizio [bar]: 40.0
Valvola di regolazione della temperatura, ORV 40, Acciaio
Dimensione attacco ingresso [mm]: 40.0, Valore kv [m³/h]: 30.000, Max. Pressione di esercizio [bar]: 40.0
Valvola di regolazione della temperatura, ORV 40, Acciaio
Dimensione attacco ingresso [mm]: 40.0, Valore kv [m³/h]: 30.000, Max. Pressione di esercizio [bar]: 40.0
Valvola di regolazione della temperatura, ORV 40, Acciaio
Dimensione attacco ingresso [mm]: 40.0, Valore kv [m³/h]: 30.000, Max. Pressione di esercizio [bar]: 40.0
Valvola di regolazione della temperatura, ORV 40, Acciaio
Dimensione attacco ingresso [mm]: 40.0, Valore kv [m³/h]: 30.000, Max. Pressione di esercizio [bar]: 40.0
Valvola di regolazione della temperatura, ORV 50, Acciaio
Dimensione attacco ingresso [mm]: 50.0, Valore kv [m³/h]: 36.000, Max. Pressione di esercizio [bar]: 40.0