Mostra 18 prodotto(i)
Servo valvola azionata da valvola pilota, ICSH 25, 25.0 mm, A saldare a tasca
Tipo attacco ingresso: A saldare a tasca, Standard di collegamento: ASME B 16.11, Dimensione attacco ingresso [mm]: 25.0, Valore kv [m³/h]: 11.500
Servo valvola azionata da valvola pilota, ICSH 25, 25.0 mm, A saldare di testa
Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Standard di collegamento: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Dimensione attacco ingresso [mm]: 25.0, Valore kv [m³/h]: 11.500
Servo valvola azionata da valvola pilota, ICSH 25, 25.0 mm, A saldare di testa
Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Standard di collegamento: EN 10220, Dimensione attacco ingresso [mm]: 25.0, Valore kv [m³/h]: 11.500
Servo valvola azionata da valvola pilota, ICSH 32, 32.0 mm, A saldare di testa
Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Standard di collegamento: EN 10220, Dimensione attacco ingresso [mm]: 32.0, Valore kv [m³/h]: 17.000