Mostra 13 prodotto(i)
Modulo funzionale, ICS 25-25
Modulo funzionale, Valore Cv [gal/min.]: 13.300, Valore kv [m³/h]: 11.500, Utilizzato per prodotto: ICV 25
Modulo funzionale, ICS 25-5
Modulo funzionale, Valore Cv [gal/min.]: 2.000, Valore kv [m³/h]: 1.700, Utilizzato per prodotto: ICV 25
Modulo funzionale, ICS 25-10
Modulo funzionale, Valore Cv [gal/min.]: 4.100, Valore kv [m³/h]: 3.500, Utilizzato per prodotto: ICV 25
Modulo funzionale, ICS 25-15
Modulo funzionale, Valore Cv [gal/min.]: 7.000, Valore kv [m³/h]: 6.000, Utilizzato per prodotto: ICV 25
Modulo funzionale, ICS 25-20
Modulo funzionale, Valore Cv [gal/min.]: 9.300, Valore kv [m³/h]: 8.000, Utilizzato per prodotto: ICV 25
Modulo funzionale, ICS 32
Modulo funzionale, Valore Cv [gal/min.]: 20.000, Valore kv [m³/h]: 17.000, Utilizzato per prodotto: ICV 32
Modulo funzionale, ICS 40
Modulo funzionale, Valore Cv [gal/min.]: 30.160, Valore kv [m³/h]: 26.000, Utilizzato per prodotto: ICV 40
Modulo funzionale, ICS 50
Modulo funzionale, Valore Cv [gal/min.]: 46.000, Valore kv [m³/h]: 40.000, Utilizzato per prodotto: ICV 50; ICF 50-4
Modulo funzionale, ICS 50-32
Modulo funzionale, Valore Cv [gal/min.]: 20.000, Valore kv [m³/h]: 17.000, Utilizzato per prodotto: ICV 50; ICF 50-4
Modulo funzionale, ICS 50-40
Modulo funzionale, Valore Cv [gal/min.]: 31.000, Valore kv [m³/h]: 27.000, Utilizzato per prodotto: ICV 50; ICF 50-4