Accessori prodotto |
Accessori ICAD |
Alimentazione |
Class 2 |
Approvazione |
CE FCC UKCA UL |
Campo di temperatura [°F] [Max] |
122 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] |
-22 °F |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] |
50 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] |
-30 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] |
122 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] |
-22 °F |
Carico corrente ingresso analogico [Ohm] |
250 |
Carico tensione di alimentazione [A] |
1.2 A |
Carico tensione ingresso analogico [Ohm] |
10000 |
Carico uscita analogica max. [Ohm] |
500 |
Connettore elettrico |
M12 |
Descrizione prodotto |
Attuatore elettrico |
Documento di approvazione |
FCC ID: Y82-DA14531MOD IC: 9576A-DA14531MOD |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Formato imballo |
Imballo singolo |
Funzione |
Digital output |
Grado di protezione IP |
IP67 |
Grado di protezione Nema (~) |
6 |
Gruppo prodotti |
Press. and temp. regul. valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] |
50 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] |
-30 °C |
N. dossier SCIP |
2789d824-75ef-41cc-b8f1-a0660fc7966e |
Nome parti singole |
ICM |
Nome prodotto dossier SCIP |
ICAD xxxB |
Opz. corrente ingresso analogico [mA] (2) [Max] |
20 mA |
Opz. corrente ingresso analogico [mA] (2) [Min] |
4 mA |
Opz. Volt ingresso analogico [V] c.c. (2) [Max] |
10 V |
Opz. Volt ingresso analogico [V] c.c. (2) [Min] |
2 V |
Opzioni uscita analogica [mA] (2) [Max] |
20 mA |
Opzioni uscita analogica [mA] (2) [Min] |
4 mA |
Output configuration |
Open drain |
Product Name Description |
Actuator |
Quantità per formato imballo |
1 pz |
Supply voltage [V] DC |
24 V |
Tensione di alimentazione [V] CC |
24 V |
Tipo |
ICAD 600B |
Tipo di comunicazione |
Bluetooth Display ETHERNET |
Tipo display |
OLED |
Tolleranza tensione di alimentazione [%] [Max] |
10 % |
Tolleranza tensione di alimentazione [%] [Min] |
-15 % |
Uscita dig.-alimentazione est. [V] c.c. [Max] |
24 V |
Uscita dig.-alimentazione est. [V] c.c. [Min] |
5 V |
Uscita digitale-carico [Ohm] |
60 |
Uscita digitale-carico max. [mA] |
50 mA |
Uscite digitali (DO) [pz.] |
3 pz |
Utilizzato per prodotto |
ICM 20 ICM 25 ICM 32 |
Versione |
01 |