Actuator, ICAD 1200B
027H0492
Tipo: ICAD 1200B, Utilizzato per prodotto: CVE; ICM 40; ICM 50; ICM 100; ICM 65; ICM 150; ICM 125
Tipo: ICAD 1200B, Utilizzato per prodotto: CVE; ICM 40; ICM 50; ICM 100; ICM 65; ICM 150; ICM 125
Peso lordo | 2.675 Kg |
Peso netto | 2.295 Kg |
Volume | 7.27 Liter |
EAN | 5715162513675 |
Peso lordo | 2.675 Kg |
Peso netto | 2.295 Kg |
Volume | 7.27 Liter |
EAN | 5715162513675 |
Accessori prodotto | Accessori ICAD |
Alimentazione | Class 2 |
Approvazione |
CE FCC UKCA UL |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 122 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -22 °F |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -22 °F |
Carico corrente ingresso analogico [Ohm] | 250 |
Carico tensione di alimentazione [A] | 2 A |
Carico tensione ingresso analogico [Ohm] | 10000 |
Carico uscita analogica max. [Ohm] | 500 |
Connettore elettrico | M12 |
Descrizione prodotto | Attuatore elettrico |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Formato imballo | Imballo singolo |
Funzione | Digital output |
Grado di protezione IP | IP67 |
Grado di protezione Nema (~) | 6 |
Gruppo prodotti | Press. and temp. regul. valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 50 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -30 °C |
N. dossier SCIP | 28083c28-1a60-4324-bf7f-bcadc8393f40 |
Nome parti singole | ICM |
Nome prodotto dossier SCIP | ICAD 1200B |
Opz. corrente ingresso analogico [mA] (2) [Max] | 20 mA |
Opz. corrente ingresso analogico [mA] (2) [Min] | 4 mA |
Opz. Volt ingresso analogico [V] c.c. (2) [Max] | 10 V |
Opz. Volt ingresso analogico [V] c.c. (2) [Min] | 2 V |
Opzioni uscita analogica [mA] (2) [Max] | 20 mA |
Opzioni uscita analogica [mA] (2) [Min] | 4 mA |
Output configuration | Open drain |
Product Name Description | Actuator |
Quantità per formato imballo | 1 pz |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Tensione di alimentazione [V] CC | 24 V |
Tipo | ICAD 1200B |
Tipo di comunicazione |
Display RS485 |
Tipo display | OLED |
Tolleranza tensione di alimentazione [%] [Max] | 10 % |
Tolleranza tensione di alimentazione [%] [Min] | -15 % |
Uscita dig.-alimentazione est. [V] c.c. [Max] | 24 V |
Uscita dig.-alimentazione est. [V] c.c. [Min] | 5 V |
Uscita digitale-carico [Ohm] | 60 |
Uscita digitale-carico max. [mA] | 50 mA |
Uscite digitali (DO) [pz.] | 3 pz |
Utilizzato per prodotto |
ICM 100 ICM 125 ICM 150 ICM 40 ICM 50 ICM 65 CVE |
Versione | 01 |
Accessori prodotto | Accessori ICAD |
Alimentazione | Class 2 |
Approvazione |
CE FCC UKCA UL |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 122 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -22 °F |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -22 °F |
Carico corrente ingresso analogico [Ohm] | 250 |
Carico tensione di alimentazione [A] | 2 A |
Carico tensione ingresso analogico [Ohm] | 10000 |
Carico uscita analogica max. [Ohm] | 500 |
Connettore elettrico | M12 |
Descrizione prodotto | Attuatore elettrico |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Formato imballo | Imballo singolo |
Funzione | Digital output |
Grado di protezione IP | IP67 |
Grado di protezione Nema (~) | 6 |
Gruppo prodotti | Press. and temp. regul. valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 50 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -30 °C |
N. dossier SCIP | 28083c28-1a60-4324-bf7f-bcadc8393f40 |
Nome parti singole | ICM |
Nome prodotto dossier SCIP | ICAD 1200B |
Opz. corrente ingresso analogico [mA] (2) [Max] | 20 mA |
Opz. corrente ingresso analogico [mA] (2) [Min] | 4 mA |
Opz. Volt ingresso analogico [V] c.c. (2) [Max] | 10 V |
Opz. Volt ingresso analogico [V] c.c. (2) [Min] | 2 V |
Opzioni uscita analogica [mA] (2) [Max] | 20 mA |
Opzioni uscita analogica [mA] (2) [Min] | 4 mA |
Output configuration | Open drain |
Product Name Description | Actuator |
Quantità per formato imballo | 1 pz |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Tensione di alimentazione [V] CC | 24 V |
Tipo | ICAD 1200B |
Tipo di comunicazione |
Display RS485 |
Tipo display | OLED |
Tolleranza tensione di alimentazione [%] [Max] | 10 % |
Tolleranza tensione di alimentazione [%] [Min] | -15 % |
Uscita dig.-alimentazione est. [V] c.c. [Max] | 24 V |
Uscita dig.-alimentazione est. [V] c.c. [Min] | 5 V |
Uscita digitale-carico [Ohm] | 60 |
Uscita digitale-carico max. [mA] | 50 mA |
Uscite digitali (DO) [pz.] | 3 pz |
Utilizzato per prodotto |
ICM 100 ICM 125 ICM 150 ICM 40 ICM 50 ICM 65 CVE |
Versione | 01 |