Valvola di drenaggio olio a chiusura rapida, Sottogruppo
148H3310
Commenti: QDV 15 + SVA-ST 15, Descrizione prodotto: Treno di valvole
Commenti: QDV 15 + SVA-ST 15, Descrizione prodotto: Treno di valvole
Peso lordo | 3.502 Kg |
Peso netto | 3.174 Kg |
Volume | 6.092 Liter |
EAN | 5702428173612 |
Peso lordo | 3.502 Kg |
Peso netto | 3.174 Kg |
Volume | 6.092 Liter |
EAN | 5702428173612 |
Approvazione |
EAC LLC CDC TYSK |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 302 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
Commenti | QDV 15 + SVA-ST 15 |
Descrizione prodotto | Treno di valvole |
Dimensione attacco di uscita [in] | 3/4 A |
Dimensione attacco ingresso [in] | 1/2 in |
Dimensione attacco ingresso [mm] | 15 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Equipaggiamento | Volantino |
Formato imballo | Imballo singolo |
Gruppo fluido |
1 2 |
Gruppo prodotti | Shut-off and regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 150 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 40 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 580 psig |
Product Name Description | Valvola di drenaggio olio a chiusura rapida |
Quantità per formato imballo | 1 pz |
Refrigerante(i) | R717 |
Standard di collegamento |
EN 10220 ISO 228-1 |
Tipo | Subassembly |
Tipo attacco ingresso | A saldare di testa |
Tipo attacco uscita | G |
Uscita interna/esterna | Esterna |
Approvazione |
EAC LLC CDC TYSK |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 302 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
Commenti | QDV 15 + SVA-ST 15 |
Descrizione prodotto | Treno di valvole |
Dimensione attacco di uscita [in] | 3/4 A |
Dimensione attacco ingresso [in] | 1/2 in |
Dimensione attacco ingresso [mm] | 15 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Equipaggiamento | Volantino |
Formato imballo | Imballo singolo |
Gruppo fluido |
1 2 |
Gruppo prodotti | Shut-off and regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 150 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 40 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 580 psig |
Product Name Description | Valvola di drenaggio olio a chiusura rapida |
Quantità per formato imballo | 1 pz |
Refrigerante(i) | R717 |
Standard di collegamento |
EN 10220 ISO 228-1 |
Tipo | Subassembly |
Tipo attacco ingresso | A saldare di testa |
Tipo attacco uscita | G |
Uscita interna/esterna | Esterna |