Regolatore bypass a gas caldo, TGHE

067N8314

Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Temperatura al sensore [°C]: -1 - 10, Capacità orifizio [kW]: 5.00, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.49 Kg
Peso netto 0.48 Kg
Volume 1.587 Liter
EAN 5702428324793

 

Accessori prodotto Accessori TXV
Approvazione C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
Campo di temperatura [°F] [Max] 50 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] 30 °F
Capacità orifizio [kW] 5 kW
Capacità orifizio [TR] 1.4 TR
Componenti incluse Fissabulbo
Condizioni capacità stimata Campo N [IMP] Delta tsuct=7 °F
tcond=104 °F
tevap=28 °F
Condizioni capacità stimata Campo N [SI] Delta tsuct=4K
tcond=40 °C
tevap=-2.0 °C
Dim. orificio 11
Dim. uscita [in] 5/8 in
Dimensione equalizzazione [in] 1/4 in
Dimensione ingresso [in] 5/8 in
Direzione A vie parallele
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo prodotti Press. and temp. regul. valves
Impostazione surriscaldamento Regolabile
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicatore direzione del flusso Freccia monodirezionale stampata in rilievo
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 10 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -1 °C
Ispezionabile No
lunghezza tubo capillare [in] 59 in
Lunghezza tubo capillare [mm] 1500 mm
Materiale attacco Rame
Materiale corpo Ottone
Max. Pressione di esercizio [bar] 49 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 711 psig
N. dossier SCIP d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504
Nome prodotto dossier SCIP TGE
Orifizio bilanciato [sì/no]
Portata Biflusso
Press. di equalizzazione Equalizzata esternamente
Product Name Description Regolatore bypass a gas caldo
Quantità per formato imballo 12 pz
Refrigerante(i) R22/R407C
Refrigeranti certificati UL R22
R407C
Surriscaldamento statico (SS) [°C] 2 °C
Surriscaldamento statico (SS) [°F] 3.6 °F
Temperatura elemento max. [°C] 110 °C
Temperatura elemento max. [°F] 230 °F
Tipo TGHE
Tipo attacco equalizzazione A brasare, ODF
Tipo attacco ingresso A brasare, ODF
Tipo attacco uscita A brasare, ODF

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality