Cavo

034G7074

Utilizzato per commenti al prodotto: Connettore ad angolo, Identificazione modello: Cavo, Lunghezza del cavo [m]: 8.00, Utilizzato per prodotto: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 12

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.562 Kilogram
Peso netto 0.514 Kilogram
Volume 1.764 Liter
EAN 5702428924825

 

Approvazione CE
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
UKCA
Cable feature Twisted pair
China RoHS compliance Out of scope
Coll. elettrico maschio/femmina Femmina
Conn. elettriche M12
Elenco sostanze candidate REACH No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato imballo Imballo multiplo
Grado di protezione IP IP67
Gruppo prodotti Electric valve accessories
Identificazione modello Cavo
In scope of WEEE and contain batteries No
Lunghezza cavo [ft] 26.2 ft
Lunghezza del cavo [m] 8 m
Materiale isolante per il cavo PVC
N. dossier SCIP -
Product Name Description Cavo
Quantità per formato imballo 12 pz
Temperatura di esercizio [°C] [Min] -40 °C
Temperatura di esercizio [°F] [Min] -40 °F
Temperatura operativa [°C] [Max] 80 °C
Temperatura operativa [°F] [Max] 176 °F
Tipo Accessory
UK RoHS compliance Yes
Utilizzato per commenti al prodotto Connettore ad angolo
Utilizzato per prodotto ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality