Solenoid valve, EVUL 2, Solder, ODF, Function: NC
032F9516
Body material: Stainless steel, Kv value [m³/h]: 0.200, Packing format: Multi pack
Body material: Stainless steel, Kv value [m³/h]: 0.200, Packing format: Multi pack
Peso lordo | 0.096 Kg |
Peso netto | 0.085 Kg |
Volume | 0.852 Liter |
EAN | 5702428995122 |
Peso lordo | 0.096 Kg |
Peso netto | 0.085 Kg |
Volume | 0.852 Liter |
EAN | 5702428995122 |
Accessori prodotto | Accessori per valvola solenoide |
Approvazione |
EAC LLC CDC TYSK UR |
Bobina | No |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 105 °C |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 221 °F |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -40 °F |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilità con i lubrificanti |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Dim. uscita [mm] | 6 mm |
Dimensione ingresso [mm] | 6 mm |
Direzione | Ad angolo |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Funzione | NC |
Gruppo prodotti | Solenoid valves |
Identificazione modello | Elettrovalvola, a saldare |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispezionabile | No |
Materiale corpo | Acciaio inox |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 90 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 1305 psig |
MOPD [bar/psi] | DIPENDENTE DA BOBINA |
N. dossier SCIP | 16ab3d9e-ddf2-4401-873a-972ca0baafcf |
OPD min. [bar] | 0.02 bar |
Opzione comando manuale | No |
Product Name Description | Solenoid valve |
Quantità per formato imballo | 16 pz |
Refrigerante(i) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R744 |
Refrigeranti certificati UL |
R1233zd(E) R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R744 |
Sistema attuatore [mm] | 9 mm |
Temp. ambiente | -40 - A SECONDA DELLA BOBINA |
Tipo | EVUL 2 |
Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valore Cv [gal/min.] | 0.23 gal/min |
Valore kv [m³/h] | 0.2 m³/h |
Accessori prodotto | Accessori per valvola solenoide |
Approvazione |
EAC LLC CDC TYSK UR |
Bobina | No |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 105 °C |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 221 °F |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -40 °F |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilità con i lubrificanti |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Dim. uscita [mm] | 6 mm |
Dimensione ingresso [mm] | 6 mm |
Direzione | Ad angolo |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Funzione | NC |
Gruppo prodotti | Solenoid valves |
Identificazione modello | Elettrovalvola, a saldare |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispezionabile | No |
Materiale corpo | Acciaio inox |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 90 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 1305 psig |
MOPD [bar/psi] | DIPENDENTE DA BOBINA |
N. dossier SCIP | 16ab3d9e-ddf2-4401-873a-972ca0baafcf |
OPD min. [bar] | 0.02 bar |
Opzione comando manuale | No |
Product Name Description | Solenoid valve |
Quantità per formato imballo | 16 pz |
Refrigerante(i) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R744 |
Refrigeranti certificati UL |
R1233zd(E) R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R744 |
Sistema attuatore [mm] | 9 mm |
Temp. ambiente | -40 - A SECONDA DELLA BOBINA |
Tipo | EVUL 2 |
Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valore Cv [gal/min.] | 0.23 gal/min |
Valore kv [m³/h] | 0.2 m³/h |