Solenoid valve, EVRP 10
032F3298
Function: NC, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF
Function: NC, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF
Peso lordo | 0.336 Kg |
Peso netto | 0.262 Kg |
Volume | 1.13 Liter |
EAN | 5702422065371 |
Peso lordo | 0.336 Kg |
Peso netto | 0.262 Kg |
Volume | 1.13 Liter |
EAN | 5702422065371 |
Accessori prodotto | No |
Approvazione |
EAC LLC CDC TYSK |
Bobina | No |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 120 °C |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 248 °F |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -40 °F |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilità con i lubrificanti |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Dim. uscita [in] | 1/2 in |
Dimensione ingresso [in] | 1/2 in |
Dimensioni orifizio [mm] | 10 mm |
Direzione | A vie parallele |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Funzione | NC |
Gruppo prodotti | Solenoid valves |
Identificazione modello | Elettrovalvola, a saldare |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispezionabile | Parti di ricambio valvola solenoide |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 42 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 610 psig |
N. dossier SCIP | d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9 |
OPD max. [bar] 10 W CA | 21 bar |
OPD min. [bar] | 0.05 bar |
Opzione comando manuale | No |
Product Name Description | Solenoid valve |
Quantità per formato imballo | 12 pz |
Refrigerante(i) |
R134a R22/R407C R23 R290 R404A/R507A R407A R410A |
Sistema attuatore [mm] | 13.5 mm |
Temp. ambiente | -40 - A SECONDA DELLA BOBINA |
Tipo | EVRP 10 |
Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valore Cv [gal/min.] | 1.75 gal/min |
Valore kv [m³/h] | 1.5 m³/h |
Accessori prodotto | No |
Approvazione |
EAC LLC CDC TYSK |
Bobina | No |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 120 °C |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 248 °F |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -40 °F |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilità con i lubrificanti |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Dim. uscita [in] | 1/2 in |
Dimensione ingresso [in] | 1/2 in |
Dimensioni orifizio [mm] | 10 mm |
Direzione | A vie parallele |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Funzione | NC |
Gruppo prodotti | Solenoid valves |
Identificazione modello | Elettrovalvola, a saldare |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispezionabile | Parti di ricambio valvola solenoide |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 42 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 610 psig |
N. dossier SCIP | d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9 |
OPD max. [bar] 10 W CA | 21 bar |
OPD min. [bar] | 0.05 bar |
Opzione comando manuale | No |
Product Name Description | Solenoid valve |
Quantità per formato imballo | 12 pz |
Refrigerante(i) |
R134a R22/R407C R23 R290 R404A/R507A R407A R410A |
Sistema attuatore [mm] | 13.5 mm |
Temp. ambiente | -40 - A SECONDA DELLA BOBINA |
Tipo | EVRP 10 |
Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valore Cv [gal/min.] | 1.75 gal/min |
Valore kv [m³/h] | 1.5 m³/h |