Solenoid valve, EVR 3, Solder, ODF, Function: NC
032F205331
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 0.270, Packing format: Multi pack
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 0.270, Packing format: Multi pack
Peso lordo | 0.526 Kg |
Peso netto | 0.314 Kg |
Volume | 0.904 Liter |
EAN | 5702422048817 |
Peso lordo | 0.526 Kg |
Peso netto | 0.314 Kg |
Volume | 0.904 Liter |
EAN | 5702422048817 |
Accessori prodotto | Accessori per valvola solenoide |
Approvazione |
EAC LLC CDC TYSK |
Assorbimento | 10 W |
Attacco bobina | Morsettiera |
Bobina | SÌ |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 175 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 105 °C |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 221 °F |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -40 °F |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilità con i lubrificanti |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Consumo energetico [W] 50 Hz | 12 W |
Dim. uscita [mm] | 6 mm |
Dimensione ingresso [mm] | 6 mm |
Dimensioni orifizio [mm] | 3.3 mm |
Direzione | A vie parallele |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
Funzionamento valvola | DIRETTO |
Funzione | NC |
Grado di protezione IP | IP67 |
Gruppo prodotti | Solenoid valves |
Identificazione modello | Elettrovalvola, a saldare |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispezionabile | Parti di ricambio valvola solenoide |
Materiale corpo | Ottone |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 45.2 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 655 psig |
MOPD [bar/psi] | 21 bar |
MWP [bar] conforme a PED | 49 bar |
N. dossier SCIP | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
Nome parti singole | EVR |
Nome prodotto dossier SCIP | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Nota sul campo di temp. del mezzo | Sbrinamento max 130 °C/265 °F |
OPD max. [bar] 10 W CA | 38 bar |
OPD max. [psi] 10 W CA | 550 psi |
OPD min. [bar] | 0 bar |
Opzione comando manuale | No |
Product Name Description | Solenoid valve |
Quantità per formato imballo | 24 pz |
Refrigerante(i) |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Refrigeranti certificati UL |
R290 R600 R600a |
Sistema attuatore [mm] | 13.5 mm |
Temp. ambiente | -40 - 80 °C |
Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V] | 230 V |
Tensione di alimentazione 50 Hz Min [V] | 220 V |
Tensione di alimentazione [V] CA [Max] | 230 V |
Tensione di alimentazione [V] CA [Min] | 220 V |
Tipo | EVR 3 |
Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
Tipo bobina | BE230AS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valore Cv [gal/min.] | 0.31 gal/min |
Valore kv [m³/h] | 0.27 m³/h |
Accessori prodotto | Accessori per valvola solenoide |
Approvazione |
EAC LLC CDC TYSK |
Assorbimento | 10 W |
Attacco bobina | Morsettiera |
Bobina | SÌ |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 175 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 105 °C |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 221 °F |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -40 °F |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilità con i lubrificanti |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Consumo energetico [W] 50 Hz | 12 W |
Dim. uscita [mm] | 6 mm |
Dimensione ingresso [mm] | 6 mm |
Dimensioni orifizio [mm] | 3.3 mm |
Direzione | A vie parallele |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
Funzionamento valvola | DIRETTO |
Funzione | NC |
Grado di protezione IP | IP67 |
Gruppo prodotti | Solenoid valves |
Identificazione modello | Elettrovalvola, a saldare |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispezionabile | Parti di ricambio valvola solenoide |
Materiale corpo | Ottone |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 45.2 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 655 psig |
MOPD [bar/psi] | 21 bar |
MWP [bar] conforme a PED | 49 bar |
N. dossier SCIP | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
Nome parti singole | EVR |
Nome prodotto dossier SCIP | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Nota sul campo di temp. del mezzo | Sbrinamento max 130 °C/265 °F |
OPD max. [bar] 10 W CA | 38 bar |
OPD max. [psi] 10 W CA | 550 psi |
OPD min. [bar] | 0 bar |
Opzione comando manuale | No |
Product Name Description | Solenoid valve |
Quantità per formato imballo | 24 pz |
Refrigerante(i) |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Refrigeranti certificati UL |
R290 R600 R600a |
Sistema attuatore [mm] | 13.5 mm |
Temp. ambiente | -40 - 80 °C |
Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V] | 230 V |
Tensione di alimentazione 50 Hz Min [V] | 220 V |
Tensione di alimentazione [V] CA [Max] | 230 V |
Tensione di alimentazione [V] CA [Min] | 220 V |
Tipo | EVR 3 |
Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
Tipo bobina | BE230AS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valore Cv [gal/min.] | 0.31 gal/min |
Valore kv [m³/h] | 0.27 m³/h |