Solenoid valve, CSV 6
032B2003
Function: NC, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF
Function: NC, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF
Peso lordo | 0.105 Kg |
Peso netto | 0.066 Kg |
Volume | 0.294 Liter |
EAN | 5702428478168 |
Peso lordo | 0.105 Kg |
Peso netto | 0.066 Kg |
Volume | 0.294 Liter |
EAN | 5702428478168 |
Accessori prodotto | No |
Approvazione |
EAC LLC CDC TYSK |
Bobina | No |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 131 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -4 °F |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 105 °C |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 221 °F |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -40 °F |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilità con i lubrificanti |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Dim. uscita [mm] | 10 mm |
Dimensione ingresso [mm] | 10 mm |
Dimensioni orifizio [mm] | 5.6 mm |
Direzione | A vie parallele |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Funzione | NC |
Gruppo fluido |
1 2 |
Gruppo prodotti | Solenoid valves |
Identificazione modello | Elettrovalvola |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispezionabile | No |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 35 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 508 psig |
MOPD [bar/psi] | DIPENDENTE DA BOBINA |
N. dossier SCIP | d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9 |
OPD max. [bar] 7 W CA | 26 bar |
OPD max. [psi] 7 W CA | 376 psi |
OPD min. [bar] | 0.05 bar |
OPD min. [psi] | 1 psi |
Opzione comando manuale | No |
Product Name Description | Solenoid valve |
Quantità per formato imballo | 38 pz |
Refrigerante(i) |
R1234ze(E) R134a R22/R407C R290 R404A/R507A R452A R513A R600 R600a |
Sistema attuatore [mm] | 9 mm |
Temp. ambiente | -20 - 55 °C |
Tipo | Snow dragon |
Tipo | CSV 6 |
Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valore Cv [gal/min.] | 0.63 gal/min |
Valore kv [m³/h] | 0.54 m³/h |
Accessori prodotto | No |
Approvazione |
EAC LLC CDC TYSK |
Bobina | No |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 131 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -4 °F |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 105 °C |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 221 °F |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -40 °F |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilità con i lubrificanti |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Dim. uscita [mm] | 10 mm |
Dimensione ingresso [mm] | 10 mm |
Dimensioni orifizio [mm] | 5.6 mm |
Direzione | A vie parallele |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Funzione | NC |
Gruppo fluido |
1 2 |
Gruppo prodotti | Solenoid valves |
Identificazione modello | Elettrovalvola |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispezionabile | No |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 35 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 508 psig |
MOPD [bar/psi] | DIPENDENTE DA BOBINA |
N. dossier SCIP | d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9 |
OPD max. [bar] 7 W CA | 26 bar |
OPD max. [psi] 7 W CA | 376 psi |
OPD min. [bar] | 0.05 bar |
OPD min. [psi] | 1 psi |
Opzione comando manuale | No |
Product Name Description | Solenoid valve |
Quantità per formato imballo | 38 pz |
Refrigerante(i) |
R1234ze(E) R134a R22/R407C R290 R404A/R507A R452A R513A R600 R600a |
Sistema attuatore [mm] | 9 mm |
Temp. ambiente | -20 - 55 °C |
Tipo | Snow dragon |
Tipo | CSV 6 |
Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valore Cv [gal/min.] | 0.63 gal/min |
Valore kv [m³/h] | 0.54 m³/h |