Unloader flange valve, EVRF
032F3140
Unloader flange valve, Product Type: EVRF, Function: NO, Inlet connection type: Flange, Outlet connection type: Flange
Unloader flange valve, Product Type: EVRF, Function: NO, Inlet connection type: Flange, Outlet connection type: Flange
Peso lordo | 0.528 Kg |
Peso netto | 0.493 Kg |
Volume | 0.843 Liter |
EAN | 5702422112044 |
Peso lordo | 0.528 Kg |
Peso netto | 0.493 Kg |
Volume | 0.843 Liter |
EAN | 5702422112044 |
Accessori prodotto | No |
Approvazione | EAC |
Bobina | No |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilità con i lubrificanti |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Direzione | A tre vie |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Formato imballo | Imballo industriale |
Funzione | NO |
Gruppo prodotti | Solenoid valves |
Identificazione modello |
Capacity Regulator Valvola di scarico |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispezionabile | Parti di ricambio valvola solenoide |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 28 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 400 psig |
OPD max. [bar] 10 W CA | 25 bar |
Opzione comando manuale | No |
Product Name Description | Unloader flange valve |
Quantità per formato imballo | 18 pz |
Refrigerante(i) |
R134a R22/R407C R404A/R507A R407A R407F R448A R449A R450A R452A |
Sistema attuatore [mm] | 13.5 mm |
Tipo | EVRF |
Tipo attacco ingresso | Flangia |
Tipo attacco uscita | Flangia |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Accessori prodotto | No |
Approvazione | EAC |
Bobina | No |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilità con i lubrificanti |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Direzione | A tre vie |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Formato imballo | Imballo industriale |
Funzione | NO |
Gruppo prodotti | Solenoid valves |
Identificazione modello |
Capacity Regulator Valvola di scarico |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispezionabile | Parti di ricambio valvola solenoide |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 28 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 400 psig |
OPD max. [bar] 10 W CA | 25 bar |
Opzione comando manuale | No |
Product Name Description | Unloader flange valve |
Quantità per formato imballo | 18 pz |
Refrigerante(i) |
R134a R22/R407C R404A/R507A R407A R407F R448A R449A R450A R452A |
Sistema attuatore [mm] | 13.5 mm |
Tipo | EVRF |
Tipo attacco ingresso | Flangia |
Tipo attacco uscita | Flangia |
UK RoHS compliance | Out of scope |