Elettrovalvola, EVRA 3

032F310331

Elettrovalvola, Tipo: EVRA 3, Funzione: NC, Tipo attacco ingresso: Flangia, Tipo attacco uscita: Flangia

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.21 Kilogram
Peso netto 1.155 Kilogram
Volume 1.113 Liter
EAN 5702422018995

 

Accessori prodotto Flange
Accessori per bobine a solenoide
Assorbimento 10 W
Attacco bobina Morsettiera
Bobina
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 175 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] 105 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] -40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] 221 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] -40 °F
China RoHS compliance Out of scope
Consumo energetico [W] 50 Hz 12 W
Contain batteries No
Dimensioni orifizio [mm] 3 mm
Direzione A vie parallele
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Out of scope
Formato imballo Imballo multiplo
Frequenzay [Hz] 50 Hz
Funzionamento valvola DIRETTO
Funzione NC
Grado di protezione IP IP67
Gruppo prodotti Solenoid valves
Identificazione modello Elettrovalvola
Indicatore direzione del flusso Freccia monodirezionale stampata in rilievo
Ispezionabile Parti di ricambio valvola solenoide
Materiale corpo Acciaio automatico
Max. Pressione di esercizio [bar] 42 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 610 psig
N. dossier SCIP d38f86ba-12bb-4e70-8d9f-ec3fd58b7365
Nome parti singole EVRA / EVRAT
Nome prodotto Elettrovalvola
Nome prodotto dossier SCIP EVRA EVRAT
Nota sul campo di temp. del mezzo Sbrinamento max 130 °C/265 °F
OPD max. [bar] 10 W CA 21 bar
OPD max. [bar] 20 W CC 14 bar
OPD min. [bar] 0.2 bar
OPD min. [psi] 2.9 psi
Opzione comando manuale No
Quantità per formato imballo 12 pz
Refrigerante(i) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Sistema attuatore [mm] 13.5 mm
Temp. ambiente -40 - 80 °C
Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V] 230 V
Tensione di alimentazione 50 Hz Min [V] 220 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Max] 230 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min] 220 V
Tipo EVRA 3
Tipo attacco ingresso Flangia
Tipo attacco uscita Flangia
Tipo bobina BE230AS
Valore Cv [gal/min.] 0.27 gal/min
Valore kv [m³/h] 0.23 m³/h

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality