Elettrovalvola, EVRA 3
032F310231
Elettrovalvola, Tipo: EVRA 3, Funzione: NC, Tipo attacco ingresso: Flangia, Tipo attacco uscita: Flangia
Elettrovalvola, Tipo: EVRA 3, Funzione: NC, Tipo attacco ingresso: Flangia, Tipo attacco uscita: Flangia
Peso lordo | 1.218 Kg |
Peso netto | 1.149 Kg |
Volume | 1.67 Liter |
EAN | 5702422039464 |
Peso lordo | 1.218 Kg |
Peso netto | 1.149 Kg |
Volume | 1.67 Liter |
EAN | 5702422039464 |
Accessori prodotto |
Flange Accessori per bobine a solenoide |
Approvazione |
EAC LLC CDC TYSK |
Assorbimento | 10 W |
Attacco bobina | Cavo |
Bobina | SÌ |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 175 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 105 °C |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 221 °F |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -40 °F |
China RoHS compliance | Out of scope |
Consumo energetico [W] 50 Hz | 12 W |
Dimensioni orifizio [mm] | 3 mm |
Direzione | A vie parallele |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
Funzionamento valvola | DIRETTO |
Funzione | NC |
Grado di protezione IP | IP67 |
Gruppo prodotti | Solenoid valves |
Identificazione modello | Elettrovalvola |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
Ispezionabile | Parti di ricambio valvola solenoide |
Lunghezza cavo [in] | 40 in |
Lunghezza del cavo [m] | 1 m |
Materiale corpo | Acciaio automatico |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 42 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 610 psig |
Nome parti singole | EVRA / EVRAT |
Nota sul campo di temp. del mezzo | Sbrinamento max 130 °C/265 °F |
OPD max. [bar] 10 W CA | 21 bar |
OPD max. [bar] 20 W CC | 14 bar |
OPD min. [bar] | 0.2 bar |
OPD min. [psi] | 2.9 psi |
Opzione comando manuale | No |
Product Name Description | Elettrovalvola |
Quantità per formato imballo | 12 pz |
Refrigerante(i) |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Sistema attuatore [mm] | 13.5 mm |
Temp. ambiente | -40 - 80 °C |
Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V] | 230 V |
Tensione di alimentazione 50 Hz Min [V] | 220 V |
Tensione di alimentazione [V] CA [Max] | 230 V |
Tensione di alimentazione [V] CA [Min] | 220 V |
Tipo | EVRA 3 |
Tipo attacco ingresso | Flangia |
Tipo attacco uscita | Flangia |
Tipo bobina | BF230AS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valore Cv [gal/min.] | 0.27 gal/min |
Valore kv [m³/h] | 0.23 m³/h |
Accessori prodotto |
Flange Accessori per bobine a solenoide |
Approvazione |
EAC LLC CDC TYSK |
Assorbimento | 10 W |
Attacco bobina | Cavo |
Bobina | SÌ |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 175 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 105 °C |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 221 °F |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -40 °F |
China RoHS compliance | Out of scope |
Consumo energetico [W] 50 Hz | 12 W |
Dimensioni orifizio [mm] | 3 mm |
Direzione | A vie parallele |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
Funzionamento valvola | DIRETTO |
Funzione | NC |
Grado di protezione IP | IP67 |
Gruppo prodotti | Solenoid valves |
Identificazione modello | Elettrovalvola |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
Ispezionabile | Parti di ricambio valvola solenoide |
Lunghezza cavo [in] | 40 in |
Lunghezza del cavo [m] | 1 m |
Materiale corpo | Acciaio automatico |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 42 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 610 psig |
Nome parti singole | EVRA / EVRAT |
Nota sul campo di temp. del mezzo | Sbrinamento max 130 °C/265 °F |
OPD max. [bar] 10 W CA | 21 bar |
OPD max. [bar] 20 W CC | 14 bar |
OPD min. [bar] | 0.2 bar |
OPD min. [psi] | 2.9 psi |
Opzione comando manuale | No |
Product Name Description | Elettrovalvola |
Quantità per formato imballo | 12 pz |
Refrigerante(i) |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Sistema attuatore [mm] | 13.5 mm |
Temp. ambiente | -40 - 80 °C |
Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V] | 230 V |
Tensione di alimentazione 50 Hz Min [V] | 220 V |
Tensione di alimentazione [V] CA [Max] | 230 V |
Tensione di alimentazione [V] CA [Min] | 220 V |
Tipo | EVRA 3 |
Tipo attacco ingresso | Flangia |
Tipo attacco uscita | Flangia |
Tipo bobina | BF230AS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valore Cv [gal/min.] | 0.27 gal/min |
Valore kv [m³/h] | 0.23 m³/h |