Solenoid coil, BZ120C, Cable, 9.00 m, Multi pack
018F4703
Solenoid coil, Product Type: BZ120C, Enclosure rating IP: IP65, Coil connection: Cable, Actuator size: 13.5 mm
Solenoid coil, Product Type: BZ120C, Enclosure rating IP: IP65, Coil connection: Cable, Actuator size: 13.5 mm
Peso lordo | 0.985 Kg |
Peso netto | 0.923 Kg |
Volume | 3.391 Liter |
EAN | 5702428890502 |
Peso lordo | 0.985 Kg |
Peso netto | 0.923 Kg |
Volume | 3.391 Liter |
EAN | 5702428890502 |
Accessori prodotto | Accessori per bobine a solenoide |
Approvazione |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC |
Area conduttore [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Assorbimento di corrente 50 Hz [VA] | 16 VA |
Assorbimento di corrente 60 Hz [VA] | 16 VA |
Attacco bobina | Cavo |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 45 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 113 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
China RoHS compliance | Out of scope |
Colore | Blu |
Commenti collegamenti elettrici |
Cablaggio coll. di terra |
Conn. elettriche | Cavo |
Consumo energetico [W] 50 Hz | 8 W |
Consumo energetico [W] 60 Hz | 8.5 W |
Dimensione attuatore | 13.5 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fissaggio bobina | Clip-on |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Frequenzay [Hz] | 50/60 Hz |
Grado di protezione IP | IP65 |
Grado di protezione Nema (~) | 4 |
Gruppo prodotti | Solenoid valves |
Identificazione modello | BZ120C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispezionabile | No |
Lunghezza cavo [in] | 354 in |
Lunghezza del cavo [m] | 9 m |
Nome parti singole |
EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV224B EV227B EV250B |
Product Name Description | Solenoid coil |
Quantità per formato imballo | 12 pz |
Relativa rel. [% RH] [Min] | 0 % |
Relativa Umidità [% RH] [Max] | 100 % |
Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V] | 110 V |
Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V] | 120 V |
testo vendite ATEX |
-40°C II 2G Ex mb IIC T4 Gb |
Tipo | BZ120C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizzato per prodotto | EV220B 15 - 50: non valvole NO |
Accessori prodotto | Accessori per bobine a solenoide |
Approvazione |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC |
Area conduttore [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Assorbimento di corrente 50 Hz [VA] | 16 VA |
Assorbimento di corrente 60 Hz [VA] | 16 VA |
Attacco bobina | Cavo |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 45 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 113 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
China RoHS compliance | Out of scope |
Colore | Blu |
Commenti collegamenti elettrici |
Cablaggio coll. di terra |
Conn. elettriche | Cavo |
Consumo energetico [W] 50 Hz | 8 W |
Consumo energetico [W] 60 Hz | 8.5 W |
Dimensione attuatore | 13.5 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fissaggio bobina | Clip-on |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Frequenzay [Hz] | 50/60 Hz |
Grado di protezione IP | IP65 |
Grado di protezione Nema (~) | 4 |
Gruppo prodotti | Solenoid valves |
Identificazione modello | BZ120C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispezionabile | No |
Lunghezza cavo [in] | 354 in |
Lunghezza del cavo [m] | 9 m |
Nome parti singole |
EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV224B EV227B EV250B |
Product Name Description | Solenoid coil |
Quantità per formato imballo | 12 pz |
Relativa rel. [% RH] [Min] | 0 % |
Relativa Umidità [% RH] [Max] | 100 % |
Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V] | 110 V |
Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V] | 120 V |
testo vendite ATEX |
-40°C II 2G Ex mb IIC T4 Gb |
Tipo | BZ120C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizzato per prodotto | EV220B 15 - 50: non valvole NO |