BOCK, SHGX66e/1340-4 L, Bock condensing unit

097C4477

Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, 16281

Dettagli prodotto

Peso lordo 520.777 Kg
Peso netto 456.777 Kg
Volume 3206.536 Liter
EAN 5715162612095

 

Alimentazione compressore [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Anti-vibration pads Yes
Approvazione standard No
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W] 515 W
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W] 750 W
Capacity regulator 1x 230V AC,50/60Hz
Cilindro 6
Classe IP IP 66
Colore Blue (standard)
Connettore mandata- commenti Standard
Connettore mandata- commenti Soldering
Connettore mandata- commenti Standard
Connettore mandata- commenti Soldering
Dimensioni attacco aspirazione [in] 2 1/8 in
Dimensioni attacco mandata [in] 1 5/8 in
Discharge connection size [mm] 42 mm
Famiglia SHG L
Fase 3
Flusso aria a 50Hz [m³/h] 21200 m³/h
Flusso aria a 60Hz [m³/h] 25600 m³/h
Frequency [Hz] 50
Gruppo prodotti Condensing Units
Hot gas temperature sensor No
Identificazione modello SHGX66e/1340-4 L
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 16281
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number SHGX66e/1340-4 L
Mounting position capacity regulator Serial position
Numero di ventilatori 4
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil separator No
Oil service valve No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Oil type BOCKlub E55
Pressure switch No
Product Name Description Bare unit SHG
Protezione motore INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Safety valve for receiver No
Speed controller No
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Tecnologia Bock condensing unit
Thermal protection thermostat No
Tipo BOCK
Tipo SHGX66e

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality