OP-MSXM034MLW05E

114X7062

Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Alimentazione compressore [V]: 400/3/50

Dettagli prodotto

Peso lordo 85 Kg
Peso netto 70 Kg
Volume 533.358 Liter
EAN 5702428562355

 

Alimentazione compressore [V] 400/3/50
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] 230/1/50
Altezza totale [mm] 690 mm
Applicazioni MBP
Approvazione ricevitore CE
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W] 110 W
Attacco linea del liquido [in] 1/2 in
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] 380 V
Codice elettrico E
Compressor model MLZ015T4
Corrente ventola a 50 Hz [A] 0.47 A
Description OP-MSXM034MLW05E
Diametro ventola [mm] 600 mm
Dimensioni attacco aspirazione [in] 3/4 in
Dimensioni pala ventilatore [mm] 450 mm
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] 415 V
Family Optyma™ Slim Pack
Fase 3
Flusso aria a 50Hz [m³/h] 3300 m³/h
Frequenzay [Hz] 50 Hz
Gruppo prodotti Condensing Units
In scope of WEEE and contain batteries No
Larghezza [mm] 1087 mm
Livello pressione sonora a 50 Hz (1 m di distanza) [db(A)] 60 dBA
Livello pressione sonora a 50 Hz (10 m di distanza) [db(A)] 40 dBA
Lunghezza [mm] 464 mm
MCC 7 A
Min fuse rating [A] 8 A
Model number OP-MSXM034MLW05E
Numero di fasi (compressore) 3
Numero di fasi (ventola) 1
Numero di ventilatori 1
Potenza di uscita a 50 Hz [W] 68 W
Potenza sonora a 50 Hz [dB(A)] 71 dBA
Product Name Description Package Unit Optyma™ Slim Pack Commercial
Refrigerante(i) R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
Regione Europa
RLA 4.5 A
Tecnologia Scroll
Tensione 50 Hz [V] 380 V
Tensione 50 Hz [V] [Max] 415 V
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max] 230 V
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min] 230 V
Tipo Optyma™ Slim Pack W05
Tipo cappottatura/griglia ventola B2
Tipo condensatore D7
Tipo di attacco A brasare
Tipo relè di sovraccarico LRE12
Utilizzo segmento Contropressione mezzo
Versione W05
Volume interno bobina del condensatore 0.58 mm³
Volume ricevitore [L] 3.4 L

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality