OP-MSTM034DSW05E
114X7236
Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Alimentazione compressore [V]: 400/3/50
Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Alimentazione compressore [V]: 400/3/50
Peso lordo | 69 Kg |
Peso netto | 54 Kg |
Volume | 550.8 Liter |
EAN | 5702424289225 |
Peso lordo | 69 Kg |
Peso netto | 54 Kg |
Volume | 550.8 Liter |
EAN | 5702424289225 |
Alimentazione compressore [V] | 400/3/50 |
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Applicazioni | MBP |
Approvazione | CE |
Approvazione ricevitore |
CE EAC |
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W] | 110 W |
Attacco linea del liquido [in] | 1/2 in |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 380 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Codice elettrico | E |
Compressor model | DS34T3 |
Condenser volume (L) | 0.58 |
Controllo capacità | Velocità fissa |
Corrente ventola a 50 Hz [A] | 0.47 A |
Description | OP-MSTM034DSW05E |
Diametro ventola [mm] | 450 mm |
Dimensioni attacco aspirazione [in] | 1/2 in |
Dimensioni pala ventilatore [mm] | 450 mm |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 440 V |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fase | 3 |
Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
Flusso aria a 50Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
Gruppo prodotti | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Livello pressione sonora a 50 Hz (10 m di distanza) [db(A)] | 39 dBA |
MCC | 6.4 A |
Min fuse rating [A] | 8 A |
Model number | OP-MSTM034DSW05E |
Numero di fasi (compressore) | 3 |
Numero di fasi (ventola) | 1 |
Numero di ventilatori | 1 |
Potenza di uscita a 50 Hz [W] | 68 W |
Product Name Description | Package unit |
Receiver type | Vertical |
Refrigerante(i) |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Tensione 50 Hz [V] | 380 V |
Tensione 50 Hz [V] [Max] | 440 V |
Tipo | Optyma™ Slim Pack W05 (A2L) |
Tipo cappottatura/griglia ventola | B2 |
Tipo condensatore | D7 |
Tipo di attacco | A brasare |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizzo segmento | Contropressione mezzo |
Versione | W05 |
Volume (L) | 0.097 L |
Volume interno bobina del condensatore | 0.58 L |
Volume ricevitore [L] | 3.4 L |
Alimentazione compressore [V] | 400/3/50 |
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Applicazioni | MBP |
Approvazione | CE |
Approvazione ricevitore |
CE EAC |
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W] | 110 W |
Attacco linea del liquido [in] | 1/2 in |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 380 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Codice elettrico | E |
Compressor model | DS34T3 |
Condenser volume (L) | 0.58 |
Controllo capacità | Velocità fissa |
Corrente ventola a 50 Hz [A] | 0.47 A |
Description | OP-MSTM034DSW05E |
Diametro ventola [mm] | 450 mm |
Dimensioni attacco aspirazione [in] | 1/2 in |
Dimensioni pala ventilatore [mm] | 450 mm |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 440 V |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fase | 3 |
Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
Flusso aria a 50Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
Gruppo prodotti | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Livello pressione sonora a 50 Hz (10 m di distanza) [db(A)] | 39 dBA |
MCC | 6.4 A |
Min fuse rating [A] | 8 A |
Model number | OP-MSTM034DSW05E |
Numero di fasi (compressore) | 3 |
Numero di fasi (ventola) | 1 |
Numero di ventilatori | 1 |
Potenza di uscita a 50 Hz [W] | 68 W |
Product Name Description | Package unit |
Receiver type | Vertical |
Refrigerante(i) |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Tensione 50 Hz [V] | 380 V |
Tensione 50 Hz [V] [Max] | 440 V |
Tipo | Optyma™ Slim Pack W05 (A2L) |
Tipo cappottatura/griglia ventola | B2 |
Tipo condensatore | D7 |
Tipo di attacco | A brasare |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizzo segmento | Contropressione mezzo |
Versione | W05 |
Volume (L) | 0.097 L |
Volume interno bobina del condensatore | 0.58 L |
Volume ricevitore [L] | 3.4 L |