OP-MSGM021SCW05G

114X7102

Questo prodotto è fuori produzione.

Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R134a; R513A, Alimentazione compressore [V]: 230/1/50 230/1/60

Dettagli prodotto

Peso lordo 53 Kilogram
Peso netto 46 Kilogram
Volume 321.3 Liter
EAN 5702428561969

 

Alimentazione compressore [V] 230/1/50 230/1/60
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] 230/1/50
Altezza totale [mm] 530 mm
Applicazioni MBP
Approvazione ricevitore CE
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W] 60 W
Attacco linea del liquido [in] 3/8 in
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] 230 V
China RoHS compliance Out of scope
Codice elettrico G
Compressor model SC21G
Corrente ventola a 50 Hz [A] 0.24 A
Description OP-MSGM021SCW05G
Diametro ventola [mm] 365 mm
Dimensioni attacco aspirazione [in] 3/8 in
Dimensioni pala ventilatore [mm] 365 mm
Elenco sostanze candidate REACH No
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] 254 V
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Slim Pack
Fase 1
Flusso aria a 50Hz [m³/h] 2200 m³/h
Frequenzay [Hz] 50 Hz
Gruppo prodotti Condensing Units
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Larghezza [mm] 910 mm
Livello pressione sonora a 50 Hz (1 m di distanza) [db(A)] 52 dBA
Livello pressione sonora a 50 Hz (10 m di distanza) [db(A)] 32 dBA
Lunghezza [mm] 364 mm
MCC 4.6 A
Min fuse rating [A] 6 A
Model number OP-MSGM021SCW05G
Nome prodotto Package unit
Numero di fasi (compressore) 1
Numero di fasi (ventola) 1
Numero di ventilatori 1
Piattaforma di velocità Fixed-speed
Potenza di uscita a 50 Hz [W] 25 W
Potenza sonora a 50 Hz [dB(A)] 63 dBA
Refrigerante(i) R134a
R513A
RLA 21.8 A
Tecnologia Alternativo
Tensione 50 Hz [V] 230 V
Tensione 50 Hz [V] [Max] 254 V
Tensione 60 Hz [V] 198 V
Tensione 60 Hz [V] [Max] 254 V
Tipo Optyma™ Slim Pack W05
Tipo cappottatura/griglia ventola H1
Tipo condensatore A7
Tipo di attacco A brasare
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizzo segmento Contropressione mezzo
Versione W05
Volume interno bobina del condensatore 0.39 L
Volume ricevitore [L] 1.3 L

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality