OP-LSQM068NTW09G
114X7183
Utilizzo segmento: Pressione a monte bassa, Refrigerante(i): R404A; R507A; R452A, Alimentazione compressore [V]: 230/1/50
Utilizzo segmento: Pressione a monte bassa, Refrigerante(i): R404A; R507A; R452A, Alimentazione compressore [V]: 230/1/50
Peso lordo | 100 Kg |
Peso netto | 66 Kg |
Volume | 546.21 Liter |
EAN | 5702428561174 |
Peso lordo | 100 Kg |
Peso netto | 66 Kg |
Volume | 546.21 Liter |
EAN | 5702428561174 |
Alimentazione compressore [V] | 230/1/50 |
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Altezza totale [mm] | 690 mm |
Applicazioni | LBP |
Approvazione ricevitore | CE |
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W] | 110 W |
Attacco linea del liquido [in] | 1/2 in |
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 220 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Codice elettrico | G |
Compressor model | NTZ068-5 |
Corrente ventola a 50 Hz [A] | 0.47 A |
Description | OP-LSQM068NTW09G |
Diametro ventola [mm] | 450 mm |
Dimensioni attacco aspirazione [in] | 5/8 in |
Dimensioni pala ventilatore [mm] | 450 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 240 V |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fase | 1 |
Flusso aria a 50Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
Gruppo prodotti | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Larghezza [mm] | 1087 mm |
Livello pressione sonora a 50 Hz (1 m di distanza) [db(A)] | 63 dBA |
Livello pressione sonora a 50 Hz (10 m di distanza) [db(A)] | 43 dBA |
Lunghezza [mm] | 464 mm |
MCC | 17 A |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-LSQM068NTW09G |
Numero di fasi (compressore) | 1 |
Numero di fasi (ventola) | 1 |
Numero di ventilatori | 1 |
Piattaforma di velocità | Fixed-speed |
Potenza di uscita a 50 Hz [W] | 68 W |
Potenza sonora a 50 Hz [dB(A)] | 74 dBA |
Product Name Description | Package unit |
Refrigerante(i) |
R404A R452A R507A |
Tecnologia | Alternativo |
Tensione 50 Hz [V] | 220 V |
Tensione 50 Hz [V] [Max] | 240 V |
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
Tipo | Optyma™ Slim Pack W09 |
Tipo cappottatura/griglia ventola | B2 |
Tipo condensatore | D7 |
Tipo di attacco | A brasare |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizzo segmento | Pressione a monte bassa |
Versione | W09 |
Volume interno bobina del condensatore | 0.58 L |
Volume ricevitore [L] | 3.4 L |
Alimentazione compressore [V] | 230/1/50 |
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Altezza totale [mm] | 690 mm |
Applicazioni | LBP |
Approvazione ricevitore | CE |
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W] | 110 W |
Attacco linea del liquido [in] | 1/2 in |
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 220 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Codice elettrico | G |
Compressor model | NTZ068-5 |
Corrente ventola a 50 Hz [A] | 0.47 A |
Description | OP-LSQM068NTW09G |
Diametro ventola [mm] | 450 mm |
Dimensioni attacco aspirazione [in] | 5/8 in |
Dimensioni pala ventilatore [mm] | 450 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 240 V |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fase | 1 |
Flusso aria a 50Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
Gruppo prodotti | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Larghezza [mm] | 1087 mm |
Livello pressione sonora a 50 Hz (1 m di distanza) [db(A)] | 63 dBA |
Livello pressione sonora a 50 Hz (10 m di distanza) [db(A)] | 43 dBA |
Lunghezza [mm] | 464 mm |
MCC | 17 A |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-LSQM068NTW09G |
Numero di fasi (compressore) | 1 |
Numero di fasi (ventola) | 1 |
Numero di ventilatori | 1 |
Piattaforma di velocità | Fixed-speed |
Potenza di uscita a 50 Hz [W] | 68 W |
Potenza sonora a 50 Hz [dB(A)] | 74 dBA |
Product Name Description | Package unit |
Refrigerante(i) |
R404A R452A R507A |
Tecnologia | Alternativo |
Tensione 50 Hz [V] | 220 V |
Tensione 50 Hz [V] [Max] | 240 V |
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
Tipo | Optyma™ Slim Pack W09 |
Tipo cappottatura/griglia ventola | B2 |
Tipo condensatore | D7 |
Tipo di attacco | A brasare |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizzo segmento | Pressione a monte bassa |
Versione | W09 |
Volume interno bobina del condensatore | 0.58 L |
Volume ricevitore [L] | 3.4 L |