OP-MPXM057MLP00E
114X4293
Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Alimentazione compressore [V]: 400/3/50
Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Alimentazione compressore [V]: 400/3/50
Peso lordo | 109 Kg |
Peso netto | 87 Kg |
Volume | 640.976 Liter |
EAN | 5702428564618 |
Peso lordo | 109 Kg |
Peso netto | 87 Kg |
Volume | 640.976 Liter |
EAN | 5702428564618 |
Alimentazione compressore [V] | 400/3/50 |
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Altezza totale [mm] | 813 mm |
Applicazioni | MBP |
Approvazione ricevitore | CE |
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W] | 110 W |
Attacco linea del liquido [in] | 1/2 in |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 380 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Codice elettrico | E |
Compressor model | MLZ026T4 |
Corrente ventola a 50 Hz [A] | 0.47 A |
Description | OP-MPXM057MLP00E |
Diametro ventola [mm] | 450 mm |
Dimensioni attacco aspirazione [in] | 3/4 in |
Dimensioni pala ventilatore [mm] | 450 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 415 V |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fase | 3 |
Flusso aria a 50Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
Gruppo prodotti | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Larghezza [mm] | 1055 mm |
Livello pressione sonora a 50 Hz (1 m di distanza) [db(A)] | 59 dBA |
Livello pressione sonora a 50 Hz (10 m di distanza) [db(A)] | 39 dBA |
Lunghezza [mm] | 430 mm |
MCC | 10 A |
Min fuse rating [A] | 12 A |
Model number | OP-MPXM057MLP00E |
Numero di fasi (compressore) | 3 |
Numero di fasi (ventola) | 1 |
Numero di ventilatori | 1 |
Potenza di uscita a 50 Hz [W] | 68 W |
Potenza sonora a 50 Hz [dB(A)] | 70 dBA |
Product Name Description | Package unit |
Refrigerante(i) |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R507A R513A |
Regione |
Africa Asia Europa Medio Oriente Pacifico |
RLA | 6.4 A |
Tecnologia | Scroll |
Tensione 50 Hz [V] | 380 V |
Tensione 50 Hz [V] [Max] | 415 V |
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
Tipo | Optyma™ Plus P00 |
Tipo cappottatura/griglia ventola | H2 |
Tipo condensatore | D7 |
Tipo di attacco | A brasare |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizzo segmento | Contropressione mezzo |
Versione | P00 |
Volume interno bobina del condensatore | 0.58 L |
Volume ricevitore [L] | 3.4 L |
Alimentazione compressore [V] | 400/3/50 |
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Altezza totale [mm] | 813 mm |
Applicazioni | MBP |
Approvazione ricevitore | CE |
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W] | 110 W |
Attacco linea del liquido [in] | 1/2 in |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 380 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Codice elettrico | E |
Compressor model | MLZ026T4 |
Corrente ventola a 50 Hz [A] | 0.47 A |
Description | OP-MPXM057MLP00E |
Diametro ventola [mm] | 450 mm |
Dimensioni attacco aspirazione [in] | 3/4 in |
Dimensioni pala ventilatore [mm] | 450 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 415 V |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fase | 3 |
Flusso aria a 50Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
Gruppo prodotti | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Larghezza [mm] | 1055 mm |
Livello pressione sonora a 50 Hz (1 m di distanza) [db(A)] | 59 dBA |
Livello pressione sonora a 50 Hz (10 m di distanza) [db(A)] | 39 dBA |
Lunghezza [mm] | 430 mm |
MCC | 10 A |
Min fuse rating [A] | 12 A |
Model number | OP-MPXM057MLP00E |
Numero di fasi (compressore) | 3 |
Numero di fasi (ventola) | 1 |
Numero di ventilatori | 1 |
Potenza di uscita a 50 Hz [W] | 68 W |
Potenza sonora a 50 Hz [dB(A)] | 70 dBA |
Product Name Description | Package unit |
Refrigerante(i) |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R507A R513A |
Regione |
Africa Asia Europa Medio Oriente Pacifico |
RLA | 6.4 A |
Tecnologia | Scroll |
Tensione 50 Hz [V] | 380 V |
Tensione 50 Hz [V] [Max] | 415 V |
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
Tipo | Optyma™ Plus P00 |
Tipo cappottatura/griglia ventola | H2 |
Tipo condensatore | D7 |
Tipo di attacco | A brasare |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizzo segmento | Contropressione mezzo |
Versione | P00 |
Volume interno bobina del condensatore | 0.58 L |
Volume ricevitore [L] | 3.4 L |