OP-LPQM096NTP00E

114X3357

Utilizzo segmento: Pressione a monte bassa, Refrigerante(i): R404A; R507A; R452A, Alimentazione compressore [V]: 400/3/50

Dettagli prodotto

Peso lordo 143 Kg
Peso netto 107 Kg
Volume 1102.608 Liter
EAN 5702428564984

 

Alimentazione compressore [V] 400/3/50
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] 230/1/50
Altezza totale [mm] 965 mm
Applicazioni LBP
Approvazione CE
EAC
Approvazione ricevitore CE
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W] 220 W
Attacco linea del liquido [in] 1/2 in
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] 380 V
China RoHS compliance Out of scope
Codice elettrico E
Compressor model NTZ096-4
Corrente ventola a 50 Hz [A] 0.96 A
Description OP-LPQM096NTP00E
Diametro ventola [mm] 500 mm
Dimensioni attacco aspirazione [in] 7/8 in
Dimensioni pala ventilatore [mm] 500 mm
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] 415 V
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Fase 3
Flusso aria a 50Hz [m³/h] 5200 m³/h
Frequenzay [Hz] 50 Hz
Gruppo prodotti Condensing Units
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Larghezza [mm] 1441 mm
Livello pressione sonora a 50 Hz (10 m di distanza) [db(A)] 41 dBA
Lunghezza [mm] 531 mm
MCC 10.1 A
Min fuse rating [A] 12 A
Model number OP-LPQM096NTP00E
Numero di fasi (compressore) 3
Numero di fasi (ventola) 1
Numero di ventilatori 1
Potenza di uscita a 50 Hz [W] 130 W
Potenza sonora a 50 Hz [dB(A)] 72 dBA
Product Name Description Package unit
Refrigerante(i) R404A
R452A
R507A
Regione Africa
Asia
Europa
Medio Oriente
Pacifico
RLA 7.2 A
Tecnologia Alternativo
Tensione 50 Hz [V] 380 V
Tensione 50 Hz [V] [Max] 415 V
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max] 230 V
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min] 230 V
Tipo Optyma™ Plus P00
Tipo cappottatura/griglia ventola H3
Tipo condensatore G7
Tipo di attacco A brasare
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizzo segmento Pressione a monte bassa
Versione P00
Volume interno bobina del condensatore 1.62 mm³
Volume ricevitore [L] 6.2 L

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality