OP-LPQM048NTP00E

114X3233

Utilizzo segmento: Pressione a monte bassa, Refrigerante(i): R404A; R507A; R452A, Alimentazione compressore [V]: 400/3/50

Dettagli prodotto

Peso lordo 102 Kilogram
Peso netto 80 Kilogram
Volume 628.992 Liter
EAN 5702428565066

 

Alimentazione compressore [V] 400/3/50
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] 230/1/50
Altezza totale [mm] 813 mm
Applicazioni LBP
Approvazione ricevitore CE
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W] 110 W
Attacco linea del liquido [in] 3/8 in
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] 380 V
China RoHS compliance Out of scope
Codice elettrico E
Compressor model NTZ048-4
Contain batteries No
Corrente ventola a 50 Hz [A] 0.47 A
Description OP-LPQM048NTP00E
Diametro ventola [mm] 450 mm
Dimensioni attacco aspirazione [in] 5/8 in
Dimensioni pala ventilatore [mm] 450 mm
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] 415 V
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Fase 3
Flusso aria a 50Hz [m³/h] 3300 m³/h
Frequenzay [Hz] 50 Hz
Gruppo prodotti Condensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEE Yes
Larghezza [mm] 1090 mm
LBP Cooling capacity [kW] (R452A) 1.1 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 0.4 to 1.6 kW
Livello pressione sonora a 50 Hz (1 m di distanza) [db(A)] 59 dBA
Livello pressione sonora a 50 Hz (10 m di distanza) [db(A)] 39 dBA
LRA 16 A
Lunghezza [mm] 480 mm
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
MCC 4.8 A
Min fuse rating [A] 6 A
Model number OP-LPQM048NTP00E
N. dossier SCIP 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
Nome prodotto Package unit
Nome prodotto dossier SCIP OPTYMA P00 A7 D7
Numero di fasi (compressore) 3
Numero di fasi (ventola) 1
Numero di ventilatori 1
Potenza di uscita a 50 Hz [W] 68 W
Potenza sonora a 50 Hz [dB(A)] 70 dBA
Refrigerante(i) R404A
R452A
R507A
RLA 3.4 A
Tecnologia Alternativo
Tensione 50 Hz [V] 380 V
Tensione 50 Hz [V] [Max] 415 V
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max] 230 V
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min] 230 V
Tipo Optyma™ Plus P00
Tipo cappottatura/griglia ventola H2
Tipo condensatore D7
Tipo di attacco A brasare
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizzo segmento Pressione a monte bassa
Versione P00
Volume interno bobina del condensatore 0.58 L
Volume ricevitore [L] 3.4 L

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality