OP-LPOM168LLP02E
114X3486
Utilizzo segmento: Pressione a monte bassa, Refrigerante(i): R404A; R452A; R448A; R449A, Alimentazione compressore [V]: 400/3/50
Utilizzo segmento: Pressione a monte bassa, Refrigerante(i): R404A; R452A; R448A; R449A, Alimentazione compressore [V]: 400/3/50
Peso lordo | 228 Kg |
Peso netto | 166 Kg |
Volume | 1726.725 Liter |
EAN | 5702428666305 |
Peso lordo | 228 Kg |
Peso netto | 166 Kg |
Volume | 1726.725 Liter |
EAN | 5702428666305 |
Alimentazione compressore [V] | 400/3/50 |
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Altezza totale [mm] | 966 mm |
Applicazioni | LBP |
Approvazione ricevitore |
PED RoHS EAC |
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W] | 190 W |
Attacco linea del liquido [in] | 3/4 in |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 360 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Codice elettrico | E |
Compressor model | LLZ034T4A |
Controllo capacità | Velocità fissa |
Corrente ventola a 50 Hz [A] | 0.96 A |
Description | OP-LPOM168LLP02E |
Diametro ventola [mm] | 500 mm |
Dimensioni attacco aspirazione [in] | 1 1/8 in |
Dimensioni pala ventilatore [mm] | 500 mm |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 440 V |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fase | 3 |
Flusso aria a 50Hz [m³/h] | 7500 m³/h |
Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
Gruppo prodotti | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Iniezione di liquido | SÌ |
Larghezza [mm] | 650 mm |
Livello pressione sonora a 50 Hz (1 m di distanza) [db(A)] | 68 dBA |
Livello pressione sonora a 50 Hz (10 m di distanza) [db(A)] | 48 dBA |
Lunghezza [mm] | 1835 mm |
Min fuse rating [A] | 32 A |
Model number | OP-LPOM168LLP02E |
Number of receivers | 1 |
Numero di fasi (compressore) | 3 |
Numero di fasi (ventola) | 1 |
Numero di ventilatori | 2 |
Potenza di uscita a 50 Hz [W] | 220 W |
Potenza sonora a 50 Hz [dB(A)] | 79 dBA |
Product Name Description | Package unit |
Refrigerante(i) |
R404A R448A R449A R452A |
Tecnologia | Scroll |
Tensione 50 Hz [V] | 360 V |
Tensione 50 Hz [V] [Max] | 440 V |
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max] | 253 V |
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min] | 207 V |
Tipo | Optyma™ Plus P02 |
Tipo cappottatura/griglia ventola | Griglia |
Tipo condensatore | J7 |
Tipo di attacco | A brasare |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizzo segmento | Pressione a monte bassa |
Versione | P02 |
Volume interno bobina del condensatore | 1.97 mm³ |
Volume ricevitore [L] | 10 L |
Alimentazione compressore [V] | 400/3/50 |
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Altezza totale [mm] | 966 mm |
Applicazioni | LBP |
Approvazione ricevitore |
PED RoHS EAC |
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W] | 190 W |
Attacco linea del liquido [in] | 3/4 in |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 360 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Codice elettrico | E |
Compressor model | LLZ034T4A |
Controllo capacità | Velocità fissa |
Corrente ventola a 50 Hz [A] | 0.96 A |
Description | OP-LPOM168LLP02E |
Diametro ventola [mm] | 500 mm |
Dimensioni attacco aspirazione [in] | 1 1/8 in |
Dimensioni pala ventilatore [mm] | 500 mm |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 440 V |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fase | 3 |
Flusso aria a 50Hz [m³/h] | 7500 m³/h |
Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
Gruppo prodotti | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Iniezione di liquido | SÌ |
Larghezza [mm] | 650 mm |
Livello pressione sonora a 50 Hz (1 m di distanza) [db(A)] | 68 dBA |
Livello pressione sonora a 50 Hz (10 m di distanza) [db(A)] | 48 dBA |
Lunghezza [mm] | 1835 mm |
Min fuse rating [A] | 32 A |
Model number | OP-LPOM168LLP02E |
Number of receivers | 1 |
Numero di fasi (compressore) | 3 |
Numero di fasi (ventola) | 1 |
Numero di ventilatori | 2 |
Potenza di uscita a 50 Hz [W] | 220 W |
Potenza sonora a 50 Hz [dB(A)] | 79 dBA |
Product Name Description | Package unit |
Refrigerante(i) |
R404A R448A R449A R452A |
Tecnologia | Scroll |
Tensione 50 Hz [V] | 360 V |
Tensione 50 Hz [V] [Max] | 440 V |
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max] | 253 V |
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min] | 207 V |
Tipo | Optyma™ Plus P02 |
Tipo cappottatura/griglia ventola | Griglia |
Tipo condensatore | J7 |
Tipo di attacco | A brasare |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizzo segmento | Pressione a monte bassa |
Versione | P02 |
Volume interno bobina del condensatore | 1.97 mm³ |
Volume ricevitore [L] | 10 L |