OP-LPHC048NTP00E
114X3232
Utilizzo segmento: Pressione a monte bassa, Refrigerante(i): R404A; R507A, Alimentazione compressore [V]: 400/3/50
Utilizzo segmento: Pressione a monte bassa, Refrigerante(i): R404A; R507A, Alimentazione compressore [V]: 400/3/50
Peso lordo | 115 Kg |
Peso netto | 99 Kg |
Volume | 729.6 Liter |
EAN | 5702428565073 |
Peso lordo | 115 Kg |
Peso netto | 99 Kg |
Volume | 729.6 Liter |
EAN | 5702428565073 |
Alimentazione compressore [V] | 400/3/50 |
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Altezza totale [mm] | 760 mm |
Applicazioni | LBP |
Approvazione | CE |
Approvazione ricevitore | CE |
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W] | 110 W |
Attacco linea del liquido [in] | 3/8 in |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 380 V |
Codice elettrico | E |
Compressor model | NTZ048-4 |
Corrente ventola a 50 Hz [A] | 0.47 A |
Description | OP-LPHC048NTP00E |
Diametro ventola [mm] | 400 mm |
Dimensioni attacco aspirazione [in] | 5/8 in |
Dimensioni pala ventilatore [mm] | 400 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 415 V |
Family | Optyma™ Plus |
Fase | 3 |
Flusso aria a 50Hz [m³/h] | 3000 m³/h |
Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
Gruppo prodotti | Condensing Units |
Larghezza [mm] | 1053 mm |
Livello pressione sonora a 50 Hz (10 m di distanza) [db(A)] | 41 dBA |
Lunghezza [mm] | 480 mm |
MCC | 4.8 A |
Model number | OP-LPHC048NTP00E |
Numero di fasi (compressore) | 3 |
Numero di fasi (ventola) | 1 |
Numero di ventilatori | 1 |
Potenza di uscita a 50 Hz [W] | 68 W |
Potenza sonora a 50 Hz [dB(A)] | 72 dBA |
Product Name Description | Package unit |
Refrigerante(i) |
R404A R507A |
Regione |
Africa Asia Europa Medio Oriente Pacifico |
RLA | 3.4 A |
Tecnologia | Alternativo |
Tensione 50 Hz [V] | 380 V |
Tensione 50 Hz [V] [Max] | 415 V |
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
Tipo | Optyma™ Plus P00 |
Tipo cappottatura/griglia ventola | H2 |
Tipo condensatore | C6 |
Tipo di attacco | A brasare |
Utilizzo segmento | Pressione a monte bassa |
Versione | EVO2 |
Volume ricevitore [L] | 4.2 L |
Alimentazione compressore [V] | 400/3/50 |
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Altezza totale [mm] | 760 mm |
Applicazioni | LBP |
Approvazione | CE |
Approvazione ricevitore | CE |
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W] | 110 W |
Attacco linea del liquido [in] | 3/8 in |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 380 V |
Codice elettrico | E |
Compressor model | NTZ048-4 |
Corrente ventola a 50 Hz [A] | 0.47 A |
Description | OP-LPHC048NTP00E |
Diametro ventola [mm] | 400 mm |
Dimensioni attacco aspirazione [in] | 5/8 in |
Dimensioni pala ventilatore [mm] | 400 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 415 V |
Family | Optyma™ Plus |
Fase | 3 |
Flusso aria a 50Hz [m³/h] | 3000 m³/h |
Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
Gruppo prodotti | Condensing Units |
Larghezza [mm] | 1053 mm |
Livello pressione sonora a 50 Hz (10 m di distanza) [db(A)] | 41 dBA |
Lunghezza [mm] | 480 mm |
MCC | 4.8 A |
Model number | OP-LPHC048NTP00E |
Numero di fasi (compressore) | 3 |
Numero di fasi (ventola) | 1 |
Numero di ventilatori | 1 |
Potenza di uscita a 50 Hz [W] | 68 W |
Potenza sonora a 50 Hz [dB(A)] | 72 dBA |
Product Name Description | Package unit |
Refrigerante(i) |
R404A R507A |
Regione |
Africa Asia Europa Medio Oriente Pacifico |
RLA | 3.4 A |
Tecnologia | Alternativo |
Tensione 50 Hz [V] | 380 V |
Tensione 50 Hz [V] [Max] | 415 V |
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
Tipo | Optyma™ Plus P00 |
Tipo cappottatura/griglia ventola | H2 |
Tipo condensatore | C6 |
Tipo di attacco | A brasare |
Utilizzo segmento | Pressione a monte bassa |
Versione | EVO2 |
Volume ricevitore [L] | 4.2 L |