Spia di liquido, SGI 6, 6.00 mm, A cartella
Spia di liquido, SGI 6, 6.00 mm, A cartella

014-0021

Dimensione ingresso [mm]: 6.00, Tipo attacco ingresso: A cartella, Dim. uscita [mm]: 6.00, Tipo attacco uscita: A cartella, Indicatore umidità: Indicatore I, Ingresso interno/ esterno: Parti interne

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.11 kg
Peso netto 0.09 kg
EAN 5702422014638

 

Accessori prodotto Accessori generici
Campo di temperatura [°F] [Max] 175 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -58 °F
Dim. uscita [in] 1/4 in
Dim. uscita [mm] 6 mm
Dimensione ingresso [in] 1/4 in
Dimensione ingresso [mm] 6 mm
Formato imballo Imballo multiplo
Giallo: con. umidità min. a 25 °C R22: 300 ppm
Giallo: con. umidità min. a 43 °C R22: 500 ppm
Gruppo prodotti Spie visive
Indicatore umidità Indicatore I
Ingresso interno/ esterno Parti interne
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 80 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -50 °C
Ispezionabile No
Materiale attacco Ottone
Materiale corpo Ottone
Max. Pressione di esercizio [bar] 35 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 500 psig
Nome prodotto Spia di liquido
Quantità per formato imballo 24 pc
Refrigerante(i) R22
Tipo SGI 6
Tipo attacco ingresso A cartella
Tipo attacco uscita A cartella
Uscita interna/esterna Esterna
Verde: con. umidità max. a 25 °C R22: 150 ppm
Verde: con. umidità max. a 43 °C R22: 250 ppm

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality