SGN 10, Sight glass, Flare, 10.00 mm, Flare, 10.00 mm
014-0172
Inlet connection type: Flare, Inlet size [mm]: 10.00, Outlet connection type: Flare, Outlet size [mm]: 10.00
Inlet connection type: Flare, Inlet size [mm]: 10.00, Outlet connection type: Flare, Outlet size [mm]: 10.00
Peso lordo | 0.208 Kg |
Peso netto | 0.193 Kg |
Volume | 0.138 Liter |
EAN | 5702422104100 |
Peso lordo | 0.208 Kg |
Peso netto | 0.193 Kg |
Volume | 0.138 Liter |
EAN | 5702422104100 |
Accessori prodotto | Accessori generici |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 175 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilità con i lubrificanti | Applicazioni senza olio |
Dim. uscita [in] | 3/8 in |
Dim. uscita [mm] | 10 mm |
Dimensione ingresso [in] | 3/8 in |
Dimensione ingresso [mm] | 10 mm |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Giallo: con. umidità min. a 25 °C |
R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R407F: 168 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R507A: 60 ppm R513A: 75 ppm |
Giallo: con. umidità min. a 43 °C |
R134a: 170 ppm R22: 200 ppm R404A: 100 ppm R407A: 192 ppm R407C: 225 ppm R407F: 240 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R507A: 110 ppm R513A: 123 ppm |
Gruppo prodotti | Sight glasses |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicatore umidità | Indicatore N |
Ingresso interno/ esterno | Parti interne |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 80 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Ispezionabile | No |
Materiale attacco | Ottone |
Materiale corpo | Ottone |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 35 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 500 psig |
N. dossier SCIP | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Prodotto identico | 014-0124 |
Product Name Description | Sight glass |
Quantità per formato imballo | 24 pz |
Refrigerante(i) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Refrigeranti senza olio |
R134a R513A |
Tipo | SGN 10 |
Tipo attacco ingresso | A cartella |
Tipo attacco uscita | A cartella |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uscita interna/esterna | Esterna |
Verde: con. umidità max. a 25 °C |
R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R507A: 15 ppm R513A: 22 ppm |
Verde: con. umidità max. a 43 °C |
R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R507A: 30 ppm R513A: 22 ppm |
Accessori prodotto | Accessori generici |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 175 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilità con i lubrificanti | Applicazioni senza olio |
Dim. uscita [in] | 3/8 in |
Dim. uscita [mm] | 10 mm |
Dimensione ingresso [in] | 3/8 in |
Dimensione ingresso [mm] | 10 mm |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Giallo: con. umidità min. a 25 °C |
R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R407F: 168 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R507A: 60 ppm R513A: 75 ppm |
Giallo: con. umidità min. a 43 °C |
R134a: 170 ppm R22: 200 ppm R404A: 100 ppm R407A: 192 ppm R407C: 225 ppm R407F: 240 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R507A: 110 ppm R513A: 123 ppm |
Gruppo prodotti | Sight glasses |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicatore umidità | Indicatore N |
Ingresso interno/ esterno | Parti interne |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 80 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Ispezionabile | No |
Materiale attacco | Ottone |
Materiale corpo | Ottone |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 35 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 500 psig |
N. dossier SCIP | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Prodotto identico | 014-0124 |
Product Name Description | Sight glass |
Quantità per formato imballo | 24 pz |
Refrigerante(i) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Refrigeranti senza olio |
R134a R513A |
Tipo | SGN 10 |
Tipo attacco ingresso | A cartella |
Tipo attacco uscita | A cartella |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uscita interna/esterna | Esterna |
Verde: con. umidità max. a 25 °C |
R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R507A: 15 ppm R513A: 22 ppm |
Verde: con. umidità max. a 43 °C |
R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R507A: 30 ppm R513A: 22 ppm |