Mostra 15 prodotto(i)
Presa spia di livello, SGR, 1/2", NPT
Max. Pressione di esercizio [bar]: 35.0, Indicatore umidità: Nessun indicatore, Tipo di attacco: NPT, Dimensioni attacco: 1/2"
Presa spia di livello, SGR, 3/4, G
Max. Pressione di esercizio [bar]: 35.0, Indicatore umidità: Nessun indicatore, Tipo di attacco: G, Dimensioni attacco: 3/4
Presa spia di livello, SGR, 3/4", NPT
Max. Pressione di esercizio [bar]: 35.0, Indicatore umidità: Nessun indicatore, Tipo di attacco: NPT, Dimensioni attacco: 3/4"
Presa spia di livello, SGRN, 1/2", NPT
Max. Pressione di esercizio [bar]: 35.0, Indicatore umidità: Indicatore N, Tipo di attacco: NPT, Dimensioni attacco: 1/2"
Presa spia di livello, SGRI, 1/2", NPT
Max. Pressione di esercizio [bar]: 35.0, Indicatore umidità: Indicatore I, Tipo di attacco: NPT, Dimensioni attacco: 1/2"
Presa spia di livello, SGRI, M24 x 1, M
Max. Pressione di esercizio [bar]: 35.0, Indicatore umidità: Indicatore I, Tipo di attacco: M, Dimensioni attacco: M24 x 1
Presa spia di livello, SGRN, M24 x 1, M
Max. Pressione di esercizio [bar]: 35.0, Indicatore umidità: Indicatore N, Tipo di attacco: M, Dimensioni attacco: M24 x 1
Presa spia di livello, SGRH, M20 x 1.5, M
Max. Pressione di esercizio [bar]: 46.0, Indicatore umidità: Indicatore H, Tipo di attacco: M, Dimensioni attacco: M20 x 1.5
Presa spia di livello, SGRH, M20 x 1.5, M
Max. Pressione di esercizio [bar]: 46.0, Indicatore umidità: Indicatore N, Tipo di attacco: M, Dimensioni attacco: M20 x 1.5
Presa spia di livello, SGP 1/2 RX, 1/2", NPT
Max. Pressione di esercizio [bar]: 52.0, Indicatore umidità: Nessun indicatore, Tipo di attacco: NPT, Dimensioni attacco: 1/2"