Pressostato, KP15
Pressostato, KP15

060-001066

Regolazione lato sinistro [bar]Pe: -0.20 - 7.50, Campo di regolazione lato destro [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Differenziale lato sinistro [bar]: 0.70 - 4.00, Differenziale lato destro [bar]: 4.0, Funzione contatto: SPDT+SPST(NO), Funzione di ripristino, lato sinistro: MINIMA CONVERTIBILE

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.56 kg
Peso netto 0.5 kg
EAN 5702428015660

 

Accessori prodotto Accessori switch
Approvazione BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Cina
c UL us UL873, CS C22.2
Attacco pressione standard EN 1254-1
Campo di regolazione lato destro [bar] Pe [Max] 32 bar
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 149 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -40 °F
Campo regolazione lato destro [bar] Pe [Min] 8 bar
Campo regolazione lato sinistro Pe 6 inHg - 108 psig
Categoria dei contatti AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
D terminale: 50 VA, 400 V
Compatibilità con i lubrificanti Applicazioni senza olio
Compatibilità olio refrigerante Applicazioni senza olio
R134a
R513A
R515B
Conn. elettriche Premistoppa in gomma
Descrizione prodotto Pressostato doppio
Differenziale lato destro [bar] 4 bar
Differenziale lato destro [psi] 58 psi
Differenziale lato sinistro [bar] [Max] 4 bar
Differenziale lato sinistro [bar] [Min] 0.7 bar
Differenziale lato sinistro [psi] [Max] 58 psi
Differenziale lato sinistro [psi] [Min] 10 psi
Dim. coll. el. 6-14 mm
Dimensioni raccordo pressione 1/4
Elemento di rilevamento della pressione Soffietti
Formato imballo Imballo multiplo
Funzione contatto SPDT+SPST(NO)
Funzione di ripristino, lato destro MASSIMA CONVERTIBILE
Funzione di ripristino, lato sinistro MINIMA CONVERTIBILE
Grado di protezione IP IP44
Grado di protezione Nema (~) 2
Gruppo prodotti Interruttori e termostati
Ispezionabile No
MWP lato destro [bar] Pe 35 bar
MWP lato destro [psig] Pe 510 psig
MWP lato sinistro [bar] Pe 17 bar
MWP lato sinistro [psig] Pe 245 psig
Nome famiglia prodotto KP
Nome file approvazione UL E31024
Nome prodotto Pressostato
Note su temp. amb. 80 °C/176 °F per max 120 min
Pressione di prova max. lato destro [bar] 35 bar
Pressione di prova max. lato sinistro [bar] 20 bar
Pressione maschio/femmina Femmina
Proprietà di cablaggio EN 60947 Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2
Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2
Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947 Grado d’inquinamento: 3
Picco di tensione massima: 4 kV
Quantità per formato imballo 32 pc
Refrigerante(i) R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
Refrigeranti certificati UL R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Refrigeranti senza olio R134a
R513A
R515B
Regolazione lato destro [psig] Pe [Max] 464 psig
Regolazione lato destro [psig] Pe [Min] 116 psig
Regolazione lato sinistro [bar] Pe [Max] 7.5 bar
Regolazione lato sinistro [bar] Pe [Min] -0.2 bar
Tipo KP15
Tipo raccordo pressione A brasare, ODF
Ulteriori informazioni Not applicable for liquid line

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality