Pressure switch, CKB
061Z1019
Reset function: Auto, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143.0
Reset function: Auto, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143.0
Peso lordo | 0.211 Kg |
Peso netto | 0.18 Kg |
Volume | 0.52 Liter |
EAN | 5715162473962 |
Peso lordo | 0.211 Kg |
Peso netto | 0.18 Kg |
Volume | 0.52 Liter |
EAN | 5715162473962 |
Approvazione |
CE 0035 UKCA |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 150 °C |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 302 °F |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -40 °F |
Categoria campo di pressione | Alta pressione |
Categoria dei contatti | AC=6 A, 250 V |
Chiave di identificazione | CKB-2UCLA1019 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Commenti collegamenti elettrici | DIN plug not included |
Conn. elettriche | Forcella DIN |
Dimensioni raccordo pressione | 1/4 poll. |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Funzione contatto | SPDT |
Funzione reset | Auto |
Grado di protezione IP | IP65 |
Gruppo prodotti | Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 143 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 2074 psig |
Nota raccordo pressione | Deflatore |
Pressione attiv. più bassa [bar] | 104 bar |
Pressione attiv. più bassa [psi] | 1508 psi |
Pressione attiv. più elevata [bar] | 114 bar |
Pressione attiv. più elevata [psi] | 1653 psi |
Pressione maschio/femmina | Femmina |
Pressure connection length[in] | 0.55 in |
Pressure connection length[mm] | 14 mm |
Product Name Description | Pressure switch |
Quantità per formato imballo | 25 pz |
Refrigerante(i) | R744 |
Tipo | CKB |
Tipo raccordo pressione | A cartella |
UK RoHS compliance | Yes |
Approvazione |
CE 0035 UKCA |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 150 °C |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 302 °F |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -40 °F |
Categoria campo di pressione | Alta pressione |
Categoria dei contatti | AC=6 A, 250 V |
Chiave di identificazione | CKB-2UCLA1019 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Commenti collegamenti elettrici | DIN plug not included |
Conn. elettriche | Forcella DIN |
Dimensioni raccordo pressione | 1/4 poll. |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Funzione contatto | SPDT |
Funzione reset | Auto |
Grado di protezione IP | IP65 |
Gruppo prodotti | Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 143 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 2074 psig |
Nota raccordo pressione | Deflatore |
Pressione attiv. più bassa [bar] | 104 bar |
Pressione attiv. più bassa [psi] | 1508 psi |
Pressione attiv. più elevata [bar] | 114 bar |
Pressione attiv. più elevata [psi] | 1653 psi |
Pressione maschio/femmina | Femmina |
Pressure connection length[in] | 0.55 in |
Pressure connection length[mm] | 14 mm |
Product Name Description | Pressure switch |
Quantità per formato imballo | 25 pz |
Refrigerante(i) | R744 |
Tipo | CKB |
Tipo raccordo pressione | A cartella |
UK RoHS compliance | Yes |